Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 6 | 6 | 50 | 70508 | |
38.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 6 | 6 | 50 | 70509 | |
38.39 € | 1 | 6 jours | 1 | 6 | 6 | 50 | 70510 | ||
38.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.1 | 6 | 6 | 50 | 70511 | |
38.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 6 | 6 | 50 | 70512 | |
38.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.3 | 7.5 | 6 | 50 | 70513 | |
38.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.4 | 7.5 | 6 | 50 | 70514 | |
38.39 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 7.5 | 6 | 50 | 70515 | ||
35.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.6 | 7.5 | 6 | 50 | 70516 | |
34.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.7 | 10 | 6 | 60 | 70517 | |
35.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.8 | 10 | 6 | 60 | 70518 | |
35.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.9 | 10 | 6 | 60 | 70519 | |
35.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 10 | 6 | 60 | 70520 | |
34.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.1 | 12 | 6 | 60 | 70521 | |
35.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.2 | 12 | 6 | 60 | 70522 | |
35.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.3 | 12 | 6 | 60 | 70523 | |
34.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.4 | 12 | 6 | 60 | 70524 | |
35.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 15 | 6 | 60 | 70525 | |
33.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.6 | 15 | 6 | 60 | 70526 | |
33.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.7 | 15 | 6 | 60 | 70527 | |
34.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.8 | 15 | 6 | 60 | 70528 | |
34.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.9 | 15 | 6 | 60 | 70529 | |
21.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3 | 15 | 6 | 60 | 80106 | |
26.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.1 | 20 | 8 | 60 | 70531 | |
26.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.2 | 20 | 8 | 60 | 70532 | |
26.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.3 | 20 | 8 | 60 | 70533 | |
26.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.4 | 20 | 8 | 60 | 70534 | |
26.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 20 | 8 | 60 | 70535 | |
26.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.6 | 20 | 8 | 60 | 70536 | |
26.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.7 | 20 | 8 | 60 | 70537 | |
26.47 € | 1 | 6 jours | 3.8 | 20 | 8 | 60 | 70538 | ||
26.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.9 | 20 | 8 | 60 | 70539 | |
18.22 € | 1 | 6 jours | 4 | 20 | 8 | 60 | 80108 | ||
26.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.1 | 25 | 8 | 60 | 70541 | |
26.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.2 | 25 | 8 | 60 | 70542 | |
26.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.3 | 25 | 8 | 60 | 70543 | |
26.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.4 | 25 | 8 | 60 | 70544 | |
26.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 25 | 8 | 60 | 70545 | |
26.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.6 | 25 | 8 | 60 | 70546 | |
26.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.7 | 25 | 8 | 60 | 70547 | |
26.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.8 | 25 | 8 | 60 | 70548 | |
26.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.9 | 25 | 8 | 60 | 70549 | |
18.46 € | 1 | 6 jours | 5 | 25 | 8 | 60 | 80110 | ||
26.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.1 | 25 | 8 | 60 | 70551 | |
26.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.2 | 25 | 8 | 60 | 70552 | |
26.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.3 | 25 | 8 | 60 | 70553 | |
26.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.4 | 25 | 8 | 60 | 70554 | |
26.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.5 | 25 | 8 | 60 | 70555 | |
26.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.6 | 25 | 8 | 60 | 70556 | |
26.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.7 | 25 | 8 | 60 | 70557 | |
26.47 € | 1 | 6 jours | 5.8 | 25 | 8 | 60 | 70558 | ||
26.47 € | 1 | 6 jours | 5.9 | 25 | 8 | 60 | 70559 | ||
18.46 € | 1 | 6 jours | 6 | 25 | 8 | 60 | 80112 | ||
29.84 € | 1 | 6 jours | 6.1 | 35 | 10 | 75 | 70561 | ||
29.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.2 | 35 | 10 | 75 | 70562 | |
29.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.3 | 35 | 10 | 75 | 70563 | |
29.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.4 | 35 | 10 | 75 | 70564 | |
29.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.5 | 35 | 10 | 75 | 70565 | |
29.84 € | 1 | 6 jours | 6.6 | 35 | 10 | 75 | 70566 | ||
29.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.7 | 35 | 10 | 75 | 70567 |
Loading...
work material | General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Blade shape type | Carré | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt HSS | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Coating | Non revêtu |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | shank | Droit |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles