• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Multi-cannelures, coupe centrale, type court CC-EMS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CC-EMS-2.5
CC-EMS-3
CC-EMS-3.5
CC-EMS-4
CC-EMS-4.5
CC-EMS-5
CC-EMS-5.5
CC-EMS-6
CC-EMS-6.5
CC-EMS-7
CC-EMS-7.5
CC-EMS-8
CC-EMS-8.5
CC-EMS-9
CC-EMS-9.5
CC-EMS-10
CC-EMS-10.5
CC-EMS-11
CC-EMS-11.5
CC-EMS-12
CC-EMS-12.5
CC-EMS-13
CC-EMS-13.5
CC-EMS-14
CC-EMS-14.5
CC-EMS-15
CC-EMS-15.5
CC-EMS-16
CC-EMS-16.5
CC-EMS-17
CC-EMS-17.5
CC-EMS-18
CC-EMS-18.1
CC-EMS-18.5
CC-EMS-19
CC-EMS-19.5
CC-EMS-20
CC-EMS-20.5
CC-EMS-21
CC-EMS-21.5
CC-EMS-22
CC-EMS-22.5
CC-EMS-23
CC-EMS-23.5
CC-EMS-24
CC-EMS-24.5
CC-EMS-25
CC-EMS-25.5
CC-EMS-25.8
CC-EMS-26
CC-EMS-26.5
CC-EMS-27
CC-EMS-27.5
CC-EMS-28
CC-EMS-28.5
CC-EMS-29
CC-EMS-29.5
CC-EMS-30
CC-EMS-31
CC-EMS-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

19.56 €

1 Disponible 6 jours 2.51065080705

17.16 €

1 Disponible 6 jours 31065080706

17.16 €

1 Disponible 6 jours 3.51286080707

17.16 €

1 Disponible 6 jours 41286080708

17.16 €

1 Disponible 6 jours 4.51586080709

17.16 €

1 Disponible 6 jours 51586080710

16.82 €

1 Disponible 6 jours 5.51586080711

17.16 €

1 6 jours 61586080712

18.42 €

1 Disponible 6 jours 6.520106080713

18.76 €

1 Disponible 6 jours 720106080714

18.76 €

1 Disponible 6 jours 7.520106080715

18.76 €

1 Disponible 6 jours 820106080716

21.67 €

1 Disponible 6 jours 8.525107080717

21.67 €

1 Disponible 6 jours 925107080718

21.67 €

1 Disponible 7 jours 9.525107080719

21.38 €

1 Disponible 6 jours 1025107080720

39.75 €

1 Disponible 6 jours 10.530128087741

27.17 €

1 Disponible 6 jours 1130128080721

39.75 €

1 Disponible 6 jours 11.530128087742

27.17 €

1 Disponible 6 jours 1230128080722

49.00 €

1 Disponible 6 jours 12.535128587743

32.98 €

1 6 jours 1335128580723

48.66 €

1 Disponible 6 jours 13.535169087744

32.98 €

1 Disponible 6 jours 1435169080724

54.37 €

1 Disponible 6 jours 14.540169587745

36.79 €

1 Disponible 6 jours 1540169580725

58.18 €

1 Disponible 6 jours 15.540169587746

39.29 €

1 6 jours 1640169580726

69.69 €

1 Disponible 6 jours 16.540169587747

46.70 €

1 Disponible 6 jours 1740169580727

70.03 €

1 Disponible 6 jours 17.540169587748

46.36 €

1 Disponible 6 jours 1840169580728

93.83 €

1 8 jours 18.14520110-

83.51 €

1 6 jours 18.5452011087749

55.07 €

1 Disponible 6 jours 19452011080729

83.51 €

1 6 jours 19.5452011087750

54.61 €

1 6 jours 20452011080730

91.00 €

1 6 jours 20.5452011087751

67.89 €

1 Disponible 6 jours 21452011080731

91.00 €

1 6 jours 21.5452011087752

67.89 €

1 6 jours 22452011080732

105.08 €

1 6 jours 22.5502512087753

78.71 €

1 6 jours 23502512080733

105.08 €

1 6 jours 23.5502512087754

79.04 €

1 Disponible 6 jours 24502512080734

105.08 €

1 6 jours 24.5502512087755

79.04 €

1 Disponible 6 jours 25502512080735

111.58 €

1 6 jours 25.5502512087756

140.58 €

1 8 jours 25.85025120-

83.51 €

1 Disponible 6 jours 26502512080736

133.25 €

1 6 jours 26.5552512587757

87.75 €

1 6 jours 27552512580737

133.25 €

1 6 jours 27.5552512587758

87.75 €

1 Disponible 6 jours 28552512580738

160.88 €

1 6 jours 28.5552512587759

106.17 €

1 6 jours 29552512580739

160.88 €

1 6 jours 29.5552512587760

106.17 €

1 Disponible 6 jours 30552512580740

129.46 €

1 6 jours 31603214580741

129.46 €

1 6 jours 32603214580742

Loading...

Informations de base

work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Cobalt HSS Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Coating Non revêtu
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) shank Droit

Assistance technique