• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise XPM (grande fraise hélicoïdale type long) XPM-EHL

Fraise XPM (grande fraise hélicoïdale type long) XPM-EHL
  • Remise sur volume
High torsion type long blade series with great sharpness. Powder HSS XPM is used as the base material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XPM-EHL-6X3F
XPM-EHL-7X3F
XPM-EHL-8X3F
XPM-EHL-9X3F
XPM-EHL-10X3F
XPM-EHL-11X3F
XPM-EHL-12X3F
XPM-EHL-14X3F
XPM-EHL-15X3F
XPM-EHL-16X3F
XPM-EHL-18X3F
XPM-EHL-20X3F
XPM-EHL-22X3F
XPM-EHL-22X4F
XPM-EHL-24X3F
XPM-EHL-24X4F
XPM-EHL-25X3F
XPM-EHL-25X4F
XPM-EHL-28X3F
XPM-EHL-28X4F
XPM-EHL-30X3F
XPM-EHL-30X4F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Machining Application Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

38.05 €

1 Disponible 6 jours 6253Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées87571256

43.66 €

1 Disponible 6 jours 7353Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées109071257

43.66 €

1 Disponible 6 jours 8353Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées109071258

48.46 €

1 Disponible 6 jours 9453Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées1010071259

48.46 €

1 Disponible 6 jours 10453Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées1211071260

59.78 €

1 Disponible 6 jours 11553Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées1212071261

59.78 €

1 Disponible 6 jours 12553Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées1212071262

76.90 €

1 Disponible 6 jours 14653Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées1613571264

84.11 €

1 Disponible 6 jours 15653Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées1613571265

93.73 €

1 6 jours 16653Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées1613571266

105.62 €

1 6 jours 18753Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées2015571268

122.42 €

1 6 jours 20853Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées2016571270

152.21 €

1 6 jours 22853Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées2517571272

152.21 €

1 6 jours 22854Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées2517571292

202.04 €

1 6 jours 241053Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées2519571274

202.04 €

1 6 jours 241054Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées2519571294

202.04 €

1 6 jours 251053Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées2519571275

202.04 €

1 6 jours 251054Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées2519571295

282.75 €

1 6 jours 281053Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées3220071278

282.75 €

1 6 jours 281054Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées3220071298

313.62 €

1 6 jours 301053Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées3220071280

313.62 €

1 6 jours 301054Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées3220071300

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Blade shape type Carré Tool Material Type Acier rapide à poudre
Coating Non revêtu Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) shank Droit

Assistance technique