Fraise XPM (multi-cannelures, type court) XPM-EMS

Fraise XPM (multi-cannelures, type court) XPM-EMS
  • Remise sur volume
4-flute short blade series in which powder HSS XPM is used as the base material

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XPM-EMS-2
XPM-EMS-2.5
XPM-EMS-3
XPM-EMS-3.5
XPM-EMS-4
XPM-EMS-4.5
XPM-EMS-5
XPM-EMS-5.5
XPM-EMS-6
XPM-EMS-6.5
XPM-EMS-7
XPM-EMS-7.5
XPM-EMS-8
XPM-EMS-8.5
XPM-EMS-9
XPM-EMS-9.5
XPM-EMS-10
XPM-EMS-11
XPM-EMS-12
XPM-EMS-13
XPM-EMS-14
XPM-EMS-15
XPM-EMS-16
XPM-EMS-17
XPM-EMS-18
XPM-EMS-19
XPM-EMS-20
XPM-EMS-21
XPM-EMS-22
XPM-EMS-23
XPM-EMS-24
XPM-EMS-25
XPM-EMS-26
XPM-EMS-27
XPM-EMS-28
XPM-EMS-29
XPM-EMS-30
XPM-EMS-31
XPM-EMS-32
XPM-EMS-33
XPM-EMS-34
XPM-EMS-35
XPM-EMS-36
XPM-EMS-37
XPM-EMS-38
XPM-EMS-39
XPM-EMS-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

57.42 €

1 Disponible 8 jours 28655-

28.94 €

1 6 jours 2.51065589105

25.03 €

1 6 jours 31065589106

25.03 €

1 6 jours 3.51286589107

25.03 €

1 6 jours 41286589108

25.03 €

1 6 jours 4.51586589109

25.03 €

1 6 jours 51586589110

25.03 €

1 6 jours 5.51586589111

25.03 €

1 6 jours 61586589112

27.94 €

1 6 jours 6.520107589113

27.94 €

1 6 jours 720107589114

27.94 €

1 6 jours 7.520107589115

28.27 €

1 6 jours 820107589116

31.94 €

1 6 jours 8.525107589117

31.94 €

1 6 jours 925107589118

31.94 €

1 6 jours 9.525107589119

32.28 €

1 6 jours 1025107589120

40.55 €

1 6 jours 1130129089121

40.55 €

1 6 jours 1230129089122

52.57 €

1 6 jours 1335129589123

52.57 €

1 6 jours 1435169589124

58.28 €

1 6 jours 15401610089125

63.08 €

1 6 jours 16401610089126

73.90 €

1 6 jours 17401610089127

73.90 €

1 6 jours 18401610089128

90.12 €

1 6 jours 19452011589129

90.12 €

1 6 jours 20452011589130

97.50 €

1 6 jours 21452011589131

97.50 €

1 6 jours 22452011589132

112.67 €

1 6 jours 23502512589133

112.67 €

1 6 jours 24502512589134

112.67 €

1 6 jours 25502512589135

133.25 €

1 6 jours 26502512589136

158.17 €

1 6 jours 27552513089137

158.17 €

1 6 jours 28552513089138

193.38 €

1 6 jours 29552513089139

193.38 €

1 6 jours 30552513089140

237.25 €

1 6 jours 31603216089141

237.25 €

1 6 jours 32603216089142

281.67 €

1 6 jours 33603216089143

281.67 €

1 6 jours 34603216089144

281.67 €

1 6 jours 35603216089145

311.46 €

1 6 jours 36653216589146

339.62 €

1 6 jours 37653216589147

339.62 €

1 6 jours 38653216589148

392.71 €

1 6 jours 39653216589149

392.71 €

1 6 jours 40653216589150

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Acier rapide à poudre Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Coating Non revêtu
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) shank Droit

Assistance technique