Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1.5 | 4 | 6 | 45 | 81103 | |
19.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 6 | 6 | 50 | 81105 | |
17.16 € | 1 | 6 jours | 3 | 8 | 6 | 50 | 81306 | ||
17.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 8 | 8 | 60 | 81307 | |
17.16 € | 1 | 6 jours | 4 | 8 | 8 | 60 | 81308 | ||
16.82 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 10 | 8 | 60 | 81309 | ||
17.16 € | 1 | 6 jours | 5 | 10 | 8 | 60 | 81310 | ||
17.16 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 12 | 8 | 60 | 81311 | ||
17.16 € | 1 | 6 jours | 6 | 12 | 8 | 60 | 81312 | ||
18.76 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 14 | 10 | 60 | 81313 | ||
18.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 14 | 10 | 60 | 81314 | |
18.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.5 | 14 | 10 | 60 | 81315 | |
18.76 € | 1 | 6 jours | 8 | 14 | 10 | 60 | 81316 | ||
21.67 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 18 | 10 | 70 | 81317 | ||
21.67 € | 1 | 6 jours | 9 | 18 | 10 | 70 | 81318 | ||
21.67 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 18 | 10 | 70 | 81319 | ||
21.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 18 | 10 | 70 | 81320 | |
27.17 € | 1 | 6 jours | 11 | 22 | 12 | 80 | 81321 | ||
27.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 22 | 12 | 80 | 81322 | |
32.98 € | 1 | 6 jours | 13 | 26 | 12 | 85 | 81323 | ||
32.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 14 | 26 | 16 | 90 | 81324 | |
36.79 € | 1 | 6 jours | 15 | 30 | 16 | 95 | 81325 | ||
39.29 € | 1 | 6 jours | 16 | 30 | 16 | 95 | 81326 | ||
46.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 17 | 34 | 16 | 95 | 81327 | |
46.70 € | 1 | 6 jours | 18 | 34 | 16 | 95 | 81328 | ||
55.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 19 | 38 | 20 | 110 | 81329 | |
55.41 € | 1 | 6 jours | 20 | 38 | 20 | 110 | 81330 | ||
73.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 21 | 45 | 20 | 110 | 81331 | |
73.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 22 | 45 | 20 | 110 | 81332 | |
84.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 23 | 50 | 25 | 120 | 81333 | |
84.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 24 | 50 | 25 | 120 | 81334 | |
84.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 25 | 50 | 25 | 120 | 81335 | |
90.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 26 | 50 | 25 | 120 | 81336 | |
94.79 € | 1 | 6 jours | 27 | 55 | 25 | 125 | 81337 | ||
94.79 € | 1 | 6 jours | 28 | 55 | 25 | 125 | 81338 | ||
115.92 € | 1 | 6 jours | 29 | 55 | 25 | 125 | 81339 | ||
115.92 € | 1 | 6 jours | 30 | 55 | 25 | 125 | 81340 |
Loading...
work material | Aluminium / Cuivre / Résine | Blade shape type | Carré | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt HSS | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Coating | Non revêtu |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | shank | Droit |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles