• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

XPM à longue tige, type court, type à pas fin VLS-XPM-RESF

XPM à longue tige, type court, type à pas fin VLS-XPM-RESF
  • Remise sur volume
[Features]
· Powdered V coating high-speed steel XPM roughing.
· Blade shaped to emphasize chip discharge performance.
· Those with outer diameter of 32 mm or more have center holes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VLS-XPM-RESF-6X3F
VLS-XPM-RESF-7
VLS-XPM-RESF-8X3F
VLS-XPM-RESF-10X3F
VLS-XPM-RESF-12X3F
VLS-XPM-RESF-14
VLS-XPM-RESF-15
VLS-XPM-RESF-16X3F
VLS-XPM-RESF-18X3F
VLS-XPM-RESF-20
VLS-XPM-RESF-22X3F
VLS-XPM-RESF-25X4F
VLS-XPM-RESF-28X4F
VLS-XPM-RESF-30X4F
VLS-XPM-RESF-32X4F
VLS-XPM-RESF-35X6F
VLS-XPM-RESF-40X6F
VLS-XPM-RESF-45X6F
VLS-XPM-RESF-50X6F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Machining Application Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

60.98 €

1 6 jours 6113Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées6808455656

67.89 €

1 Disponible 6 jours 7143Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées8808455657

67.89 €

1 6 jours 8173Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées8858455658

76.30 €

1 6 jours 10223Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées101008455660

85.58 €

1 6 jours 12263Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées121108455662

99.12 €

1 6 jours 14263Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées121108455664

105.62 €

1 6 jours 15263Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées161208455665

111.04 €

1 6 jours 16323Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées161258455666

122.42 €

1 6 jours 18323Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées161258455668

130.54 €

1 6 jours 20383Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées201408455670

152.75 €

1 6 jours 22383Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées201408455672

183.08 €

1 6 jours 25454Rabot / Latéral / Rainure251608455675

216.67 €

1 6 jours 28454Rabot / Latéral / Rainure251608455678

271.38 €

1 6 jours 30454Rabot / Latéral / Rainure251608455680

330.42 €

1 6 jours 32534Rabot / Latéral / Rainure251708455682

391.62 €

1 6 jours 35536Rabot / Latéral / Rainure321758455685

538.96 €

1 6 jours 40636Rabot / Latéral / Rainure321858455690

639.17 €

1 6 jours 45636Rabot / Latéral / Rainure321858455695

882.92 €

1 6 jours 50756Rabot / Latéral / Rainure422108455700

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Blade shape type Ébauche Tool Material Type Acier rapide à poudre
Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°) shank Droit Torsion Angle (θ) Available
Shape For Rough to Moderate Finish Surface Treatment V coated

Assistance technique