• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Grande fraise hélicoïdale XPM, type court avec entaille V-XPM-NHS

Grande fraise hélicoïdale XPM, type court avec entaille V-XPM-NHS
Nick for better chip breaking. Excellent effects in groove roughing in stainless steel, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V-XPM-NHS-6X3F
V-XPM-NHS-7X3F
V-XPM-NHS-8X3F
V-XPM-NHS-9X3F
V-XPM-NHS-10X3F
V-XPM-NHS-11X3F
V-XPM-NHS-12X3F
V-XPM-NHS-14X3F
V-XPM-NHS-15X3F
V-XPM-NHS-16X3F
V-XPM-NHS-18X3F
V-XPM-NHS-20X3F
V-XPM-NHS-22X3F
V-XPM-NHS-22X4F
V-XPM-NHS-24X3F
V-XPM-NHS-24X4F
V-XPM-NHS-25X3F
V-XPM-NHS-25X4F
V-XPM-NHS-28X3F
V-XPM-NHS-28X4F
V-XPM-NHS-30X3F
V-XPM-NHS-30X4F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Machining Application Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

46.36 €

1 6 jours 6153Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées8658455606

49.67 €

1 6 jours 7203Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées10758455607

49.67 €

1 6 jours 8203Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées10758455608

58.08 €

1 6 jours 9253Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées10808455609

58.08 €

1 6 jours 10253Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées12908455610

75.70 €

1 6 jours 11303Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées12958455611

75.70 €

1 6 jours 12303Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées12958455612

93.73 €

1 6 jours 14353Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées161058455614

96.42 €

1 6 jours 15403Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées161108455615

99.12 €

1 6 jours 16403Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées161108455616

123.50 €

1 6 jours 18403Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées201208455618

146.79 €

1 6 jours 20453Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées201258455620

182.54 €

1 6 jours 22453Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées251358455622

182.54 €

1 6 jours 22454Rabot / Latéral / Rainure251358455642

221.54 €

1 6 jours 24503Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées251408455624

221.54 €

1 6 jours 24504Rabot / Latéral / Rainure251408455644

221.54 €

1 6 jours 25503Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées251408455625

221.54 €

1 6 jours 25504Rabot / Latéral / Rainure251408455645

315.79 €

1 6 jours 28553Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées321508455628

315.79 €

1 6 jours 28554Rabot / Latéral / Rainure321508455648

352.62 €

1 6 jours 30553Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées321508455630

352.62 €

1 6 jours 30554Rabot / Latéral / Rainure321508455650

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Blade shape type Ébauche Tool Material Type Acier rapide à poudre
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) shank Droit Torsion Angle (θ) Available
Shape For Rough to Moderate Finish Surface Treatment V coated Coating Details V coated

Assistance technique