• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise avec revêtement WXL (fraise d'ébauche, type court) WH-REES

Fraise avec revêtement WXL (fraise d'ébauche, type court) WH-REES
  • Remise sur volume
Next-generation HSS roughing end mill that can cut in a wide range - dry and wet.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WH-REES-6
WH-REES-7
WH-REES-8
WH-REES-9
WH-REES-10
WH-REES-11
WH-REES-12
WH-REES-13
WH-REES-14
WH-REES-15
WH-REES-16
WH-REES-17
WH-REES-18
WH-REES-19
WH-REES-20
WH-REES-21
WH-REES-22
WH-REES-23
WH-REES-24
WH-REES-25
WH-REES-26
WH-REES-27
WH-REES-28
WH-REES-29
WH-REES-30
WH-REES-32
WH-REES-35
WH-REES-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

45.46 €

1 Disponible 6 jours 61346808408606

50.27 €

1 Disponible 6 jours 716410808408607

50.27 €

1 Disponible 6 jours 819410858408608

71.50 €

1 Disponible 6 jours 919410958408609

56.47 €

1 Disponible 6 jours 10224101008408610

90.12 €

1 6 jours 11224121058408611

70.89 €

1 Disponible 6 jours 12264121108408612

87.75 €

1 6 jours 13264121108408613

78.71 €

1 Disponible 6 jours 14264121108408614

82.31 €

1 Disponible 6 jours 15264121208408615

87.12 €

1 Disponible 6 jours 16324161258408616

106.71 €

1 6 jours 17324161258408617

85.58 €

1 6 jours 18324161258408618

115.38 €

1 6 jours 19324161358408619

90.46 €

1 6 jours 20384201408408620

134.33 €

1 6 jours 21384201408408621

109.96 €

1 6 jours 22385201408408622

160.88 €

1 6 jours 23385201408408623

160.88 €

1 6 jours 24455251608408624

127.29 €

1 6 jours 25455251608408625

176.04 €

1 6 jours 26455251608408626

189.58 €

1 6 jours 27455251608408627

156.00 €

1 6 jours 28455251608408628

238.33 €

1 6 jours 29455251608408629

188.50 €

1 6 jours 30456251608408630

217.75 €

1 6 jours 32536321708408632

257.83 €

1 6 jours 35536321758408635

354.25 €

1 6 jours 40636321858408640

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Blade shape type Ébauche Tool Material Type Cobalt HSS
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) shank Droit
Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish Surface Treatment WXL
Coating Details WXL coated

Assistance technique