Fraise en or Tuf-Nick (type moyen) TFGN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TFGN-6
TFGN-7
TFGN-8
TFGN-9
TFGN-10
TFGN-11
TFGN-12
TFGN-13
TFGN-14
TFGN-15
TFGN-16
TFGN-17
TFGN-18
TFGN-19
TFGN-20
TFGN-21
TFGN-22
TFGN-23
TFGN-24
TFGN-25
TFGN-26
TFGN-27
TFGN-28
TFGN-29
TFGN-30
TFGN-31
TFGN-32
TFGN-33
TFGN-34
TFGN-35
TFGN-36
TFGN-37
TFGN-38
TFGN-39
TFGN-40
TFGN-41
TFGN-42
TFGN-43
TFGN-44
TFGN-45
TFGN-46
TFGN-47
TFGN-48
TFGN-49
TFGN-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

41.05 €

1 Disponible 6 jours 616466088656

42.96 €

1 Disponible 6 jours 7204107088657

44.26 €

1 Disponible 6 jours 8254107588658

60.98 €

1 Disponible 6 jours 9254107588659

53.47 €

1 6 jours 10324108288660

71.50 €

1 Disponible 6 jours 11324128988661

63.08 €

1 Disponible 6 jours 12404129788662

87.72 €

1 Disponible 6 jours 13404129788663

78.71 €

1 6 jours 144041610088664

85.31 €

1 6 jours 154041610088665

91.32 €

1 6 jours 164841610888666

102.92 €

1 6 jours 174841610888667

87.75 €

1 6 jours 184841610888668

111.58 €

1 6 jours 194841610888669

94.79 €

1 6 jours 205642012288670

138.67 €

1 6 jours 215642012288671

116.46 €

1 6 jours 225652012288672

157.49 €

1 6 jours 235652012288673

157.49 €

1 6 jours 246752514388674

132.17 €

1 6 jours 256752514388675

171.17 €

1 6 jours 266752514388676

187.42 €

1 6 jours 276752514388677

153.83 €

1 6 jours 286752514388678

252.96 €

1 6 jours 296752514388679

203.67 €

1 6 jours 306762514388680

284.38 €

1 6 jours 318063216088681

234.00 €

1 6 jours 328063216088682

344.50 €

1 6 jours 338063216088683

344.50 €

1 6 jours 348063216088684

281.12 €

1 6 jours 358063216088685

433.88 €

1 6 jours 368063216088686

450.12 €

1 6 jours 378063216088687

450.12 €

1 6 jours 389563217588688

474.16 €

1 6 jours 399563217588689

399.16 €

1 6 jours 409563217588690

606.67 €

1 6 jours 419564219788691

606.67 €

1 6 jours 429564219788692

632.49 €

1 6 jours 439564219788693

632.49 €

1 6 jours 449564219788694

533.00 €

1 6 jours 459564219788695

687.92 €

1 6 jours 469564219788696

715.82 €

1 6 jours 479564219788697

715.82 €

1 6 jours 4811264221488698

790.82 €

1 6 jours 4911264221488699

632.49 €

1 6 jours 5011264221488700

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Blade shape type Ébauche Tool Material Type Cobalt HSS
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Coating TiN Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)
shank Droit Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish
Surface Treatment TiN

Assistance technique