• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise avec revêtement TiN (fraise d'ébauche, type moyen, type à pas fin) EX-TIN-RENF

Fraise avec revêtement TiN (fraise d'ébauche, type moyen, type à pas fin) EX-TIN-RENF
  • Remise sur volume
Roughing end mill medium blade series with TiN coating for heavy cutting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EX-TIN-RENF-6
EX-TIN-RENF-7
EX-TIN-RENF-8
EX-TIN-RENF-9
EX-TIN-RENF-10
EX-TIN-RENF-11
EX-TIN-RENF-12
EX-TIN-RENF-13
EX-TIN-RENF-14
EX-TIN-RENF-15
EX-TIN-RENF-16
EX-TIN-RENF-17
EX-TIN-RENF-18
EX-TIN-RENF-19
EX-TIN-RENF-20
EX-TIN-RENF-21
EX-TIN-RENF-22
EX-TIN-RENF-23
EX-TIN-RENF-24
EX-TIN-RENF-25
EX-TIN-RENF-26
EX-TIN-RENF-27
EX-TIN-RENF-28
EX-TIN-RENF-29
EX-TIN-RENF-30
EX-TIN-RENF-31
EX-TIN-RENF-32
EX-TIN-RENF-33
EX-TIN-RENF-34
EX-TIN-RENF-35
EX-TIN-RENF-36
EX-TIN-RENF-37
EX-TIN-RENF-38
EX-TIN-RENF-39
EX-TIN-RENF-40
EX-TIN-RENF-41
EX-TIN-RENF-42
EX-TIN-RENF-43
EX-TIN-RENF-44
EX-TIN-RENF-45
EX-TIN-RENF-46
EX-TIN-RENF-47
EX-TIN-RENF-48
EX-TIN-RENF-49
EX-TIN-RENF-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

53.01 €

1 Disponible 6 jours 616466088456

58.08 €

1 6 jours 7204107088457

58.08 €

1 6 jours 8254107588458

82.91 €

1 Disponible 6 jours 9254107588459

65.49 €

1 6 jours 10324108288460

94.25 €

1 6 jours 11324128988461

84.71 €

1 6 jours 12404129788462

100.75 €

1 6 jours 13404129788463

90.72 €

1 Disponible 6 jours 14404129788464

100.34 €

1 6 jours 15404129788465

94.25 €

1 6 jours 164841610888466

124.04 €

1 6 jours 174841610888467

98.58 €

1 6 jours 184841610888468

139.75 €

1 6 jours 194841610888469

111.04 €

1 6 jours 205642012288470

157.49 €

1 6 jours 215642012288471

130.54 €

1 6 jours 225652012288472

190.82 €

1 6 jours 235652012288473

190.82 €

1 6 jours 246752514388474

149.16 €

1 6 jours 256752514388475

214.50 €

1 6 jours 266752514388476

229.67 €

1 6 jours 276752514388477

180.38 €

1 6 jours 286752514388478

264.88 €

1 6 jours 296752514388479

207.49 €

1 6 jours 306762514388480

315.82 €

1 6 jours 318063216088481

249.16 €

1 6 jours 328063216088482

365.82 €

1 6 jours 338063216088483

365.82 €

1 6 jours 348063216088484

289.25 €

1 6 jours 358063216088485

440.82 €

1 6 jours 368063216088486

474.16 €

1 6 jours 378063216088487

474.16 €

1 6 jours 389563217588488

499.16 €

1 6 jours 399563217588489

399.16 €

1 6 jours 409563217588490

582.49 €

1 6 jours 419564219788491

582.49 €

1 6 jours 429564219788492

624.16 €

1 6 jours 439564219788493

624.16 €

1 6 jours 449564219788494

540.83 €

1 6 jours 459564219788495

699.16 €

1 6 jours 469564219788496

715.82 €

1 6 jours 479564219788497

715.82 €

1 6 jours 4811264221488498

790.82 €

1 6 jours 4911264221488499

632.49 €

1 6 jours 5011264221488500

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Blade shape type Ébauche Tool Material Type Cobalt HSS
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Coating TiN Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
shank Droit Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish
Surface Treatment TiN

Assistance technique