Fraise avec revêtement WXL (fraise d'ébauche, type moyen, type à pas fin) WH-RENF

Fraise avec revêtement WXL (fraise d'ébauche, type moyen, type à pas fin) WH-RENF
  • Remise sur volume
Next-generation HSS roughing end mill that can cut in a wide range - dry and wet.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WH-RENF-6
WH-RENF-7
WH-RENF-8
WH-RENF-9
WH-RENF-10
WH-RENF-11
WH-RENF-12
WH-RENF-13
WH-RENF-14
WH-RENF-15
WH-RENF-16
WH-RENF-17
WH-RENF-18
WH-RENF-19
WH-RENF-20
WH-RENF-21
WH-RENF-22
WH-RENF-23
WH-RENF-24
WH-RENF-25
WH-RENF-26
WH-RENF-27
WH-RENF-28
WH-RENF-30
WH-RENF-32
WH-RENF-35
WH-RENF-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

52.67 €

1 Disponible 6 jours 61646808408856

58.08 €

1 Disponible 6 jours 720410808408857

58.08 €

1 Disponible 6 jours 825410858408858

82.91 €

1 6 jours 925410858408859

65.49 €

1 6 jours 10324101008408860

94.25 €

1 6 jours 11324121008408861

84.71 €

1 Disponible 6 jours 12404121108408862

100.75 €

1 6 jours 13404121108408863

90.72 €

1 6 jours 14404121108408864

88.83 €

1 6 jours 15404121208408865

94.25 €

1 6 jours 16484161258408866

124.04 €

1 6 jours 17484161258408867

98.58 €

1 6 jours 18484161258408868

139.75 €

1 6 jours 19484161258408869

111.04 €

1 6 jours 20564201408408870

165.75 €

1 6 jours 21564201408408871

135.42 €

1 6 jours 22565201408408872

193.38 €

1 6 jours 23565201408408873

193.38 €

1 6 jours 24675251608408874

152.75 €

1 6 jours 25675251608408875

214.50 €

1 6 jours 26675251608408876

229.67 €

1 6 jours 27675251608408877

187.42 €

1 6 jours 28675251608408878

208.00 €

1 6 jours 30676251608408880

257.83 €

1 6 jours 32806321808408882

289.25 €

1 6 jours 35806321808408885

404.62 €

1 6 jours 40956322008408890

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Blade shape type Ébauche Tool Material Type Cobalt HSS
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) shank Droit
Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish Surface Treatment WXL
Coating Details WXL

Assistance technique