Fraise d'ébauche et de finition (longue tige, type court) LS-RFES

Fraise d'ébauche et de finition (longue tige, type court) LS-RFES
  • Remise sur volume
The roughing and finishing end mill features a unique trapezoid blade shape derived from consideration for finishing cutting as well as heavy cutting. Nick perpendicular to shaft which withstands heavy cutting and boasts great blade tip strength.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LS-RFES-8
LS-RFES-10
LS-RFES-12
LS-RFES-14
LS-RFES-15
LS-RFES-16
LS-RFES-18
LS-RFES-20
LS-RFES-22
LS-RFES-25
LS-RFES-28
LS-RFES-30
LS-RFES-32
LS-RFES-35
LS-RFES-40
LS-RFES-45
LS-RFES-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

45.76 €

1 Disponible 6 jours 820489083468

50.17 €

1 Disponible 6 jours 102541010083472

61.08 €

1 Disponible 6 jours 123241211583476

70.89 €

1 Disponible 6 jours 143241211583480

75.70 €

1 Disponible 6 jours 153641613083484

78.71 €

1 Disponible 6 jours 163641613083488

85.92 €

1 Disponible 6 jours 184041613083492

93.13 €

1 Disponible 6 jours 204542014583496

102.92 €

1 6 jours 224552014583500

115.38 €

1 6 jours 255052516583504

143.00 €

1 6 jours 285652517083508

166.83 €

1 6 jours 306362518083512

212.88 €

1 6 jours 326362518083516

229.67 €

1 6 jours 357063219083520

307.12 €

1 6 jours 407063219083524

405.17 €

1 6 jours 458064221583528

516.21 €

1 6 jours 509084222583532

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Blade shape type Ébauche Tool Material Type Cobalt HSS
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Coating Non revêtu Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)
shank Droit Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish

Assistance technique