Fraise d'ébauche et de finition (type long) RFEL

Fraise d'ébauche et de finition (type long) RFEL
The roughing and finishing end mill features a unique trapezoid blade shape derived from consideration for finishing cutting as well as heavy cutting. Nick perpendicular to shaft which withstands heavy cutting and boasts great blade tip strength.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RFEL-20-180
RFEL-20-200
RFEL-25-210
RFEL-25-235
RFEL-30-210
RFEL-30-235
RFEL-35-215
RFEL-35-240
RFEL-40-240
RFEL-40-270
RFEL-45-250
RFEL-45-280
RFEL-50-280
RFEL-50-315
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

187.42 €

1 6 jours 2010642018083301

221.54 €

1 6 jours 2012542020083302

237.25 €

1 6 jours 2512552521083310

278.42 €

1 6 jours 2515052523583311

252.96 €

1 6 jours 3012562521083319

324.46 €

1 6 jours 3015062523583320

365.08 €

1 6 jours 3512563221583328

445.79 €

1 6 jours 3515063224083329

487.50 €

1 6 jours 4015063224083337

666.25 €

1 6 jours 4018063227083338

585.00 €

1 6 jours 4515064225083346

801.67 €

1 6 jours 4518064228083347

931.67 €

1 6 jours 5018064228083355

1,056.25 €

1 6 jours 5021264231583356

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Blade shape type Ébauche Tool Material Type Cobalt HSS
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Coating Non revêtu Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)
shank Droit Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish

Assistance technique