Fraise avec revêtement WXL (fraise d'ébauche, type long, type à pas fin) WH-RELF

Fraise avec revêtement WXL (fraise d'ébauche, type long, type à pas fin) WH-RELF
  • Remise sur volume
Next-generation HSS roughing end mill that can cut in a wide range - dry and wet.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WH-RELF-10
WH-RELF-12
WH-RELF-14
WH-RELF-15
WH-RELF-16
WH-RELF-18
WH-RELF-20
WH-RELF-22
WH-RELF-25
WH-RELF-28
WH-RELF-30
WH-RELF-32
WH-RELF-35
WH-RELF-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

72.70 €

1 Disponible 6 jours 10454101008408910

93.73 €

1 6 jours 12534121108408912

88.83 €

1 6 jours 14534121108408914

99.12 €

1 6 jours 15534121158408915

104.54 €

1 6 jours 16634161258408916

109.96 €

1 6 jours 18634161258408918

122.42 €

1 6 jours 20754201408408920

144.62 €

1 6 jours 22755201408408922

171.71 €

1 6 jours 25905251708408925

199.88 €

1 6 jours 28905251708408928

232.38 €

1 6 jours 30906251708408930

284.92 €

1 6 jours 321066322008408932

337.46 €

1 6 jours 351066322008408935

469.62 €

1 6 jours 401256322208408940

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Blade shape type Ébauche Tool Material Type Cobalt HSS
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) shank Droit
Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish Surface Treatment WXL coated

Assistance technique