Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tool No. | External diameter Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.78 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.4 | 2 | 50 | 6 | - | 0.8 | |
37.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 2.5 | 50 | 6 | 80760 | 1 | |
37.55 € | 1 | 6 jours | 0.6 | 3 | 50 | 6 | 80762 | 1.2 | ||
37.55 € | 1 | 6 jours | 0.7 | 3.5 | 50 | 6 | 80764 | 1.4 | ||
35.78 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 4 | 50 | 6 | 80766 | 1.6 | ||
35.45 € | 1 | 6 jours | 0.9 | 4.5 | 50 | 6 | 80768 | 1.8 | ||
35.45 € | 1 | 6 jours | 0.75 | 4 | 50 | 6 | 80765 | 1.5 | ||
29.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 5 | 50 | 6 | 80802 | 2 | |
29.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 8 | 60 | 6 | 80803 | 3 | |
29.54 € | 1 | 6 jours | 1.25 | 6 | 60 | 6 | 80971 | 2.5 | ||
29.54 € | 1 | 6 jours | 1.75 | 8 | 70 | 6 | 80972 | 3.5 | ||
29.88 € | 1 | 6 jours | 2 | 8 | 70 | 6 | 80804 | 4 | ||
29.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 10 | 80 | 6 | 80805 | 5 | |
29.88 € | 1 | 6 jours | 2.25 | 10 | 80 | 6 | 80973 | 4.5 | ||
29.88 € | 1 | 6 jours | 2.75 | 12 | 90 | 6 | 80974 | 5.5 | ||
29.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 12 | 90 | 6 | 80806 | 6 | |
34.98 € | 1 | 6 jours | 3.5 | 14 | 90 | 6 | 80807 | 7 | ||
34.98 € | 1 | 6 jours | 3.25 | 14 | 90 | 6 | 80975 | 6.5 | ||
34.98 € | 1 | 6 jours | 3.75 | 14 | 90 | 6 | 80976 | 7.5 | ||
34.98 € | 1 | 6 jours | 4 | 14 | 100 | 8 | 80808 | 8 | ||
41.49 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 18 | 100 | 8 | 80809 | 9 | ||
41.15 € | 1 | 6 jours | 4.25 | 18 | 100 | 8 | 80977 | 8.5 | ||
41.49 € | 1 | 6 jours | 4.75 | 18 | 100 | 8 | 80978 | 9.5 | ||
41.49 € | 1 | 6 jours | 5 | 18 | 100 | 10 | 80810 | 10 | ||
91.42 € | 1 | Disponible | 8 jours | 5.05 | 22 | 100 | 10 | - | 10.1 | |
49.30 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 22 | 100 | 10 | 80811 | 11 | ||
48.96 € | 1 | 6 jours | 6 | 22 | 110 | 12 | 80812 | 12 | ||
60.72 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 26 | 110 | 12 | 80813 | 13 | ||
60.38 € | 1 | 6 jours | 7 | 26 | 110 | 12 | 80814 | 14 | ||
124.75 € | 1 | 8 jours | 7.05 | 30 | 110 | 12 | - | 14.1 | ||
67.63 € | 1 | 6 jours | 7.5 | 30 | 110 | 12 | 80815 | 15 | ||
74.50 € | 1 | 6 jours | 8 | 30 | 140 | 16 | 80816 | 16 | ||
86.25 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 34 | 140 | 16 | 80817 | 17 | ||
85.92 € | 1 | 6 jours | 9 | 34 | 140 | 16 | 80818 | 18 | ||
91.00 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 38 | 140 | 16 | 80819 | 19 | ||
91.00 € | 1 | 6 jours | 10 | 38 | 160 | 20 | 80820 | 20 | ||
114.83 € | 1 | 6 jours | 12.5 | 50 | 180 | 25 | 80825 | 25 | ||
163.58 € | 1 | 6 jours | 15 | 55 | 180 | 25 | 80830 | 30 | ||
178.75 € | 1 | 6 jours | 16 | 60 | 180 | 32 | 82932 | 32 | ||
232.38 € | 1 | 6 jours | 17.5 | 60 | 180 | 32 | 82935 | 35 | ||
283.29 € | 1 | 6 jours | 20 | 65 | 200 | 32 | 82940 | 40 | ||
401.38 € | 1 | 6 jours | 25 | 75 | 210 | 42 | 82950 | 50 |
Loading...
work material | General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Tool Material Type | Cobalt HSS | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R | With/Without Torsion | Available |
Shape | Ball |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles