• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise XPM avec revêtement V à tige mince (2 cannelures, type hémisphérique) V-SS-XPM-EBD

Fraise XPM avec revêtement V à tige mince (2 cannelures, type hémisphérique) V-SS-XPM-EBD
  • Remise sur volume
Slim shank type ball end mill with a shank diameter that is set to the blade diameter minus 1 mm. The protruding length can be freely adjusted.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V-SS-XPM-EBD-R3X6
V-SS-XPM-EBD-R4X8
V-SS-XPM-EBD-R5X10
V-SS-XPM-EBD-R6X12
V-SS-XPM-EBD-R8X16
V-SS-XPM-EBD-R10X20
V-SS-XPM-EBD-R12.5X25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No. External diameter Dc
(mm)

67.89 €

1 Disponible 6 jours 312120584070606

78.71 €

1 Disponible 6 jours 414130784070808

83.42 €

1 6 jours 5181509840710010

100.21 €

1 6 jours 62216011840712012

154.38 €

1 6 jours 83018015840716016

214.50 €

1 6 jours 103820019840720020

271.38 €

1 6 jours 12.55022024840725025

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Tool Material Type Acier rapide à poudre Number of flutes(sheet) 2
Coating TiCN Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R With/Without Torsion Available
Shape Ball

Assistance technique