Fraise XPM avec revêtement V (2 cannelures, type hémisphérique) V-XPM-EBD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V-XPM-EBD-R0.5
V-XPM-EBD-R0.75
V-XPM-EBD-R1
V-XPM-EBD-R1.5
V-XPM-EBD-R1.25
V-XPM-EBD-R1.75
V-XPM-EBD-R2
V-XPM-EBD-R2.5
V-XPM-EBD-R3
V-XPM-EBD-R3.5
V-XPM-EBD-R4
V-XPM-EBD-R4.5
V-XPM-EBD-R5
V-XPM-EBD-R6
V-XPM-EBD-R7
V-XPM-EBD-R8
V-XPM-EBD-R9
V-XPM-EBD-R10
V-XPM-EBD-R12.50
V-XPM-EBD-R15.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Tool Material Type Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No. External diameter Dc
(mm)

67.89 €

1 Disponible 6 jours 0.52.5Cobalt HSS60684530021

63.08 €

1 Disponible 6 jours 0.754Acier rapide à poudre60684530031.5

57.18 €

1 Disponible 6 jours 15Acier rapide à poudre60684530042

57.18 €

1 Disponible 6 jours 1.58Acier rapide à poudre70684530063

57.18 €

1 Disponible 6 jours 1.256Acier rapide à poudre70684530052.5

57.18 €

1 Disponible 6 jours 1.758Acier rapide à poudre70684530073.5

57.18 €

1 Disponible 6 jours 28Acier rapide à poudre80684530084

57.18 €

1 Disponible 6 jours 2.510Acier rapide à poudre90684530105

57.18 €

1 Disponible 6 jours 312Acier rapide à poudre90684530126

67.89 €

1 Disponible 6 jours 3.514Acier rapide à poudre100684530147

67.89 €

1 Disponible 6 jours 414Acier rapide à poudre110884530168

81.11 €

1 Disponible 6 jours 4.518Acier rapide à poudre110884530189

81.45 €

1 Disponible 6 jours 518Acier rapide à poudre12510845302010

97.33 €

1 6 jours 622Acier rapide à poudre14012845302212

106.17 €

1 6 jours 726Acier rapide à poudre14012845302414

130.54 €

1 6 jours 830Acier rapide à poudre16016845302616

152.75 €

1 6 jours 934Acier rapide à poudre16016845302818

183.08 €

1 6 jours 1038Acier rapide à poudre18020845303020

232.38 €

1 6 jours 12.550Acier rapide à poudre20025845303525

329.33 €

1 6 jours 1555Acier rapide à poudre20025845304030

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Number of flutes(sheet) 2 Coating TiCN
Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R With/Without Torsion Available Shape Ball

Assistance technique