Multi-cannelures, type hémisphérique EBM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EBM-R3X6
EBM-R3.5X7
EBM-R4X8
EBM-R4.5X9
EBM-R5X10
EBM-R6X12
EBM-R7X14
EBM-R8X16
EBM-R9X18
EBM-R10X20
EBM-R12.5X25
EBM-R15X30
EBM-R16X32
EBM-R18X36
EBM-R20X40
EBM-R25X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Machining Application Tool No. External diameter Dc
(mm)

48.06 €

1 Disponible 6 jours 3154906Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R830066

55.27 €

1 Disponible 6 jours 3.5154906Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R830077

55.27 €

1 Disponible 6 jours 42041008Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R830088

65.49 €

1 Disponible 6 jours 4.52041008Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R830099

65.49 €

1 Disponible 6 jours 525410010Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R8301010

73.90 €

1 Disponible 6 jours 630411012Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R8301212

90.72 €

1 Disponible 6 jours 735411012Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R8301414

96.42 €

1 6 jours 840414016Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R8301616

110.50 €

1 6 jours 940414016Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R8301818

128.38 €

1 6 jours 1045416020Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R8302020

163.04 €

1 6 jours 12.550418025Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R8302525

212.88 €

1 6 jours 1555418025Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R8303030

233.46 €

1 6 jours 1660418032Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R8303232

294.67 €

1 6 jours 1860418032Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R8303636

354.79 €

1 6 jours 2065420032Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R8304040

495.62 €

1 6 jours 2575621042Surface incurvée / Latéral8305050

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Tool Material Type Cobalt HSS Coating Non revêtu
With/Without Torsion Available Shape Ball

Assistance technique