• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

XPM, 2 cannelures, type extra-court XPM-TPDSS

XPM, 2 cannelures, type extra-court XPM-TPDSS
  • Remise sur volume
Tapered end mill in which powder HSS XPM is used as the base material

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XPM-TPDSS-1X0.5
XPM-TPDSS-1X1
XPM-TPDSS-1X1.5
XPM-TPDSS-1X2
XPM-TPDSS-1X2.5
XPM-TPDSS-1X3
XPM-TPDSS-1.5X0.5
XPM-TPDSS-1.5X1
XPM-TPDSS-1.5X1.5
XPM-TPDSS-1.5X2
XPM-TPDSS-1.5X2.5
XPM-TPDSS-1.5X3
XPM-TPDSS-2X0.5
XPM-TPDSS-2X1
XPM-TPDSS-2X1.5
XPM-TPDSS-2X2
XPM-TPDSS-2X2.5
XPM-TPDSS-2X3
XPM-TPDSS-2.5X0.5
XPM-TPDSS-2.5X1
XPM-TPDSS-2.5X1.5
XPM-TPDSS-2.5X2
XPM-TPDSS-2.5X2.5
XPM-TPDSS-2.5X3
XPM-TPDSS-3X0.5
XPM-TPDSS-3X1
XPM-TPDSS-3X1.5
XPM-TPDSS-3X2
XPM-TPDSS-3X2.5
XPM-TPDSS-3X3
XPM-TPDSS-4X0.5
XPM-TPDSS-4X1
XPM-TPDSS-4X1.5
XPM-TPDSS-4X2
XPM-TPDSS-4X2.5
XPM-TPDSS-4X3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip diameter (D)
(φ)
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Large End Diameter D1
(mm)

60.98 €

1 Disponible 6 jours 10.52.547868011.04

60.98 €

1 Disponible 6 jours 113.548868111.12

60.98 €

1 Disponible 6 jours 11.53.548868211.18

60.98 €

1 Disponible 6 jours 12448868311.28

60.98 €

1 Disponible 6 jours 12.5448868411.35

60.98 €

1 Disponible 6 jours 13448868511.42

53.57 €

1 Disponible 6 jours 1.50.5347868021.55

53.57 €

1 Disponible 6 jours 1.51448868121.64

53.57 €

1 Disponible 6 jours 1.51.5448868221.71

53.57 €

1 Disponible 6 jours 1.52549868321.85

53.57 €

1 Disponible 6 jours 1.52.5549868421.94

53.57 €

1 Disponible 6 jours 1.53549868522.02

38.85 €

1 Disponible 6 jours 20.5549868032.09

38.85 €

1 Disponible 6 jours 21751868132.24

38.85 €

1 Disponible 6 jours 21.5751868232.37

41.25 €

1 Disponible 6 jours 22953868332.63

41.25 €

1 Disponible 6 jours 22.5953868432.79

41.25 €

1 Disponible 6 jours 23953868532.94

38.85 €

1 Disponible 6 jours 2.50.5549868042.59

38.85 €

1 Disponible 6 jours 2.51751868142.74

38.85 €

1 Disponible 6 jours 2.51.5751868242.87

41.25 €

1 Disponible 6 jours 2.52953868343.13

41.25 €

1 Disponible 6 jours 2.52.5953868443.29

41.25 €

1 Disponible 6 jours 2.53953868543.44

38.85 €

1 Disponible 6 jours 30.5650868053.1

38.85 €

1 Disponible 6 jours 31852868153.28

38.85 €

1 Disponible 6 jours 31.5852868253.42

41.25 €

1 Disponible 6 jours 321155868353.77

41.25 €

1 Disponible 6 jours 32.51155868453.96

41.25 €

1 Disponible 6 jours 331155868554.15

38.85 €

1 Disponible 6 jours 40.5852868064.14

38.85 €

1 Disponible 6 jours 411155868164.38

38.85 €

1 Disponible 6 jours 41.51155868264.58

41.25 €

1 Disponible 6 jours 421559868365.05

41.25 €

1 Disponible 6 jours 42.51559868465.31

41.25 €

1 Disponible 6 jours 431559868565.57

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Carré conique Work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Shank diameter (d)(mm) 6
Number of flutes(sheet) 2 Torsional Angle Weak torsion (15 to 25°) Tool Material Type Acier rapide à poudre
Coating Non revêtu

Assistance technique