XPM, 2 cannelures, type court XPM-TPBDS

XPM, 2 cannelures, type court XPM-TPBDS
  • Remise sur volume
Tapered ball end mill in which powder HSS XPM is used as the base material

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XPM-TPBDS-R1X0.5
XPM-TPBDS-R1X1
XPM-TPBDS-R1X1.5
XPM-TPBDS-R1X2
XPM-TPBDS-R1X2.5
XPM-TPBDS-R1X3
XPM-TPBDS-R1.5X0.5
XPM-TPBDS-R1.5X1
XPM-TPBDS-R1.5X1.5
XPM-TPBDS-R1.5X2
XPM-TPBDS-R1.5X2.5
XPM-TPBDS-R1.5X3
XPM-TPBDS-R1.5X4
XPM-TPBDS-R1.5X5
XPM-TPBDS-R1.5X7
XPM-TPBDS-R1.5X10
XPM-TPBDS-R1.25X0.5
XPM-TPBDS-R1.25X1
XPM-TPBDS-R1.25X1.5
XPM-TPBDS-R1.25X2
XPM-TPBDS-R1.25X2.5
XPM-TPBDS-R1.25X3
XPM-TPBDS-R1.25X4
XPM-TPBDS-R1.25X5
XPM-TPBDS-R1.25X7
XPM-TPBDS-R1.25X10
XPM-TPBDS-R2X0.5
XPM-TPBDS-R2X1
XPM-TPBDS-R2X1.5
XPM-TPBDS-R2X2
XPM-TPBDS-R2X2.5
XPM-TPBDS-R2X3
XPM-TPBDS-R2X4
XPM-TPBDS-R2X5
XPM-TPBDS-R2X7
XPM-TPBDS-R2X10
XPM-TPBDS-R2.5X0.5
XPM-TPBDS-R2.5X1
XPM-TPBDS-R2.5X1.5
XPM-TPBDS-R2.5X2
XPM-TPBDS-R2.5X2.5
XPM-TPBDS-R2.5X3
XPM-TPBDS-R2.5X4
XPM-TPBDS-R2.5X5
XPM-TPBDS-R2.5X7
XPM-TPBDS-R2.5X10
XPM-TPBDS-R3X0.5
XPM-TPBDS-R3X1
XPM-TPBDS-R3X1.5
XPM-TPBDS-R3X2
XPM-TPBDS-R3X2.5
XPM-TPBDS-R3X3
XPM-TPBDS-R3X4
XPM-TPBDS-R3X5
XPM-TPBDS-R3X7
XPM-TPBDS-R3X10
XPM-TPBDS-R4X1.5
XPM-TPBDS-R4X2
XPM-TPBDS-R4X2.5
XPM-TPBDS-R4X3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Size
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Large End Diameter D1
(mm)

75.70 €

1 Disponible 6 jours 0.5106154866012.16

79.91 €

1 Disponible 6 jours 1136157866112.42

79.91 €

1 Disponible 6 jours 1.5136157866212.63

87.72 €

1 6 jours 2186162866313.19

87.72 €

1 6 jours 2.5186162866413.49

87.72 €

1 6 jours 3186162866513.78

75.70 €

1 Disponible 6 jours 0.51061.554866033.15

79.91 €

1 Disponible 6 jours 11361.557866133.4

79.91 €

1 Disponible 6 jours 1.51361.557866233.6

87.72 €

1 6 jours 21861.562866334.15

87.72 €

1 6 jours 2.51861.562866434.44

87.72 €

1 6 jours 31861.562866534.73

87.72 €

1 6 jours 41861.562866635.31

87.72 €

1 6 jours 51881.562866735.9

85.58 €

1 6 jours 724101.574866838.55

99.12 €

1 6 jours 1024121.5818669310.98

75.70 €

1 Disponible 6 jours 0.51061.2554866022.65

79.91 €

1 Disponible 6 jours 11361.2557866122.91

79.91 €

1 Disponible 6 jours 1.51361.2557866223.12

87.72 €

1 6 jours 21861.2562866323.67

87.72 €

1 6 jours 2.51861.2562866423.97

87.72 €

1 6 jours 31861.2562866524.26

87.72 €

1 6 jours 41861.2562866624.85

87.72 €

1 6 jours 51861.2562866725.44

85.58 €

1 6 jours 724101.2574866828.11

99.12 €

1 6 jours 1024121.25818669210.56

75.70 €

1 Disponible 6 jours 0.5126256866044.17

79.91 €

1 Disponible 6 jours 1166260866144.49

79.91 €

1 Disponible 6 jours 1.5166260866244.73

87.72 €

1 6 jours 2216265866345.33

87.72 €

1 6 jours 2.5216265866445.66

91.92 €

1 6 jours 3218265866546

91.92 €

1 6 jours 4218265866646.67

91.92 €

1 6 jours 5218265866747.34

99.12 €

1 6 jours 728122858668410.41

115.92 €

1 6 jours 1028122858669413.23

75.70 €

1 Disponible 6 jours 0.51462.558866055.2

79.91 €

1 Disponible 6 jours 11962.563866155.58

79.91 €

1 Disponible 6 jours 1.51962.563866255.87

87.72 €

1 6 jours 22582.569866356.57

87.72 €

1 6 jours 2.52582.569866456.97

91.92 €

1 6 jours 32582.569866557.37

85.04 €

1 6 jours 425102.575866658.16

85.58 €

1 6 jours 525102.575866758.96

115.92 €

1 6 jours 734122.5918668512.77

154.38 €

1 6 jours 1034162.5948669516.19

78.71 €

1 Disponible 6 jours 0.5148358866066.19

79.91 €

1 Disponible 6 jours 1198363866166.56

79.91 €

1 Disponible 6 jours 1.5198363866266.84

87.72 €

1 6 jours 2258369866367.54

85.04 €

1 6 jours 2.52510375866467.93

85.04 €

1 6 jours 32510375866568.31

85.04 €

1 6 jours 42510375866669.09

99.12 €

1 6 jours 52512382866769.87

126.21 €

1 6 jours 734123918668613.66

154.38 €

1 6 jours 1034163948669617.02

92.52 €

1 6 jours 1.52210472866278.95

93.17 €

1 6 jours 23012487866379.82

104.00 €

1 6 jours 2.530124878664710.28

104.00 €

1 6 jours 330124878665710.74

Loading...

Informations de base

Type Sphérique conique Work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Number of flutes(sheet) 2
Torsional Angle Weak torsion (15 to 25°) Tool Material Type Acier rapide à poudre Coating Non revêtu

Assistance technique