Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip diameter (D) (φ) | Single corner (θ) (Degree) | Blade length (l) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | Large End Diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 0.5 | 10 | 6 | 54 | 85001 | 2.17 | |
33.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 1 | 13 | 6 | 57 | 85011 | 2.45 | |
33.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 1.5 | 13 | 6 | 57 | 85021 | 2.68 | |
35.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 2 | 18 | 6 | 62 | 85031 | 3.26 | |
35.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 2.5 | 18 | 6 | 62 | 85041 | 3.57 | |
35.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 3 | 18 | 6 | 62 | 85051 | 3.89 | |
83.43 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2 | 10 | 24 | 12 | 81 | - | 10.46 | |
144.83 € | 1 | 8 jours | 2 | 20 | 13.7 | 12 | 80 | - | 11.97 | ||
33.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 0.5 | 10 | 6 | 54 | 85002 | 2.67 | |
33.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 1 | 13 | 6 | 57 | 85012 | 2.95 | |
33.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 1.5 | 13 | 6 | 57 | 85022 | 3.18 | |
35.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 2 | 18 | 6 | 62 | 85032 | 3.76 | |
35.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 2.5 | 18 | 6 | 62 | 85042 | 4.07 | |
35.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 3 | 18 | 6 | 62 | 85052 | 4.39 | |
35.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 4 | 18 | 6 | 62 | 85062 | 5.02 | |
36.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 5 | 18 | 6 | 62 | 85072 | 5.65 | |
44.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 7 | 24 | 10 | 74 | 85082 | 8.39 | |
53.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 10 | 24 | 12 | 81 | 85092 | 10.96 | |
33.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 0.5 | 10 | 6 | 54 | 85003 | 3.17 | |
33.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 1 | 13 | 6 | 57 | 85013 | 3.45 | |
33.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 1.5 | 13 | 6 | 57 | 85023 | 3.68 | |
35.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 2 | 18 | 6 | 62 | 85033 | 4.26 | |
35.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 2.5 | 18 | 6 | 62 | 85043 | 4.57 | |
35.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 3 | 18 | 6 | 62 | 85053 | 4.89 | |
35.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 4 | 18 | 6 | 62 | 85063 | 5.52 | |
36.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 5 | 18 | 8 | 62 | 85073 | 6.15 | |
44.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 7 | 24 | 10 | 74 | 85083 | 8.89 | |
53.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 10 | 24 | 12 | 81 | 85093 | 11.46 | |
33.44 € | 1 | 6 jours | 4 | 0.5 | 12 | 6 | 56 | 85004 | 4.21 | ||
33.44 € | 1 | 6 jours | 4 | 1 | 16 | 6 | 60 | 85014 | 4.56 | ||
33.44 € | 1 | 6 jours | 4 | 1.5 | 16 | 6 | 60 | 85024 | 4.84 | ||
35.55 € | 1 | 6 jours | 4 | 2 | 21 | 6 | 65 | 85034 | 5.47 | ||
35.55 € | 1 | 6 jours | 4 | 2.5 | 21 | 6 | 65 | 85044 | 5.83 | ||
35.55 € | 1 | 6 jours | 4 | 3 | 21 | 8 | 65 | 85054 | 6.2 | ||
39.05 € | 1 | 6 jours | 4 | 4 | 21 | 8 | 65 | 85064 | 6.94 | ||
39.39 € | 1 | 6 jours | 4 | 5 | 21 | 8 | 65 | 85074 | 7.67 | ||
52.17 € | 1 | 6 jours | 4 | 7 | 28 | 12 | 85 | 85084 | 10.88 | ||
66.09 € | 1 | 6 jours | 4 | 10 | 28 | 12 | 85 | 85094 | 13.87 | ||
33.44 € | 1 | 6 jours | 5 | 0.5 | 14 | 6 | 58 | 85005 | 5.24 | ||
33.44 € | 1 | 6 jours | 5 | 1 | 19 | 6 | 63 | 85015 | 5.66 | ||
33.44 € | 1 | 6 jours | 5 | 1.5 | 19 | 6 | 63 | 85025 | 6 | ||
35.55 € | 1 | 6 jours | 5 | 2 | 25 | 8 | 69 | 85035 | 6.75 | ||
35.55 € | 1 | 6 jours | 5 | 2.5 | 25 | 8 | 69 | 85045 | 7.18 | ||
35.55 € | 1 | 6 jours | 5 | 3 | 25 | 8 | 69 | 85055 | 7.62 | ||
41.35 € | 1 | 6 jours | 5 | 4 | 25 | 10 | 75 | 85065 | 8.5 | ||
40.05 € | 1 | 6 jours | 5 | 5 | 25 | 10 | 75 | 85075 | 9.37 | ||
64.89 € | 1 | 6 jours | 5 | 7 | 34 | 12 | 91 | 85085 | 13.35 | ||
93.73 € | 1 | 6 jours | 5 | 10 | 34 | 16 | 94 | 85095 | 16.99 | ||
35.95 € | 1 | 6 jours | 6 | 0.5 | 14 | 8 | 58 | 85006 | 6.24 | ||
33.44 € | 1 | 6 jours | 6 | 1 | 19 | 8 | 63 | 85016 | 6.66 | ||
33.44 € | 1 | 6 jours | 6 | 1.5 | 19 | 8 | 63 | 85026 | 7 | ||
35.55 € | 1 | 6 jours | 6 | 2 | 25 | 8 | 69 | 85036 | 7.75 | ||
37.75 € | 1 | 6 jours | 6 | 2.5 | 25 | 10 | 75 | 85046 | 8.18 | ||
37.75 € | 1 | 6 jours | 6 | 3 | 25 | 10 | 75 | 85056 | 8.62 | ||
41.35 € | 1 | 6 jours | 6 | 4 | 25 | 10 | 75 | 85066 | 9.5 | ||
51.17 € | 1 | 6 jours | 6 | 5 | 25 | 12 | 82 | 85076 | 10.37 | ||
71.50 € | 1 | 6 jours | 6 | 7 | 34 | 12 | 91 | 85086 | 14.35 | ||
94.07 € | 1 | 6 jours | 6 | 10 | 34 | 16 | 94 | 85096 | 17.99 | ||
44.26 € | 1 | 6 jours | 8 | 1.5 | 22 | 10 | 72 | 85027 | 9.15 | ||
45.56 € | 1 | 6 jours | 8 | 2 | 30 | 12 | 87 | 85037 | 10.1 |
Loading...
Type | Carré conique | Work material | General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle | Weak torsion (15 to 25°) | Tool Material Type | Cobalt HSS | Coating | Non revêtu |
Configurer
Propriétés de base
Tip diameter (D)(φ)
Single corner (θ)(Degree)
Blade length (l)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles