• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série de tarauds pour vis d'insertion, taraud à main, longue tige HL-LT

Série de tarauds pour vis d'insertion, taraud à main, longue tige HL-LT
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: HL-LT-1B-1.5-NO6-32UNC100

Marque: OSG

Prix: 22.83

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HL-LT-1B-1.5-NO6-32UNC100

Référence pièce
HL-LT-1B-1.5-NO6-32UNC100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.83 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Unified Nominal No6UN Pitch, Number of Threading(mm) 32
Chamfer threads 1.5P Tool Material Type Acier rapide Work material Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)
Tap Type Taraud à main Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne Coating Y/N N/A
Coating Type Non revêtu L(mm) 100 Accuracy 1b
Shank diameter(mm) 5 Number of Grooves 3 Thread Length(mm) 20
Protrusion Available Tool No. 8309521

Vous vous trouvez sur la page de Série de tarauds pour vis d'insertion, taraud à main, longue tige HL-LT, le numéro d'article est le suivant: HL-LT-1B-1.5-NO6-32UNC100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HL-LT-1B-1.5-NO6-32UNC100.

Assistance technique