• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série de tarauds en spirale, revêtement V poudre haute vitesse VP-SFT

Série de tarauds en spirale, revêtement V poudre haute vitesse VP-SFT
Ideal for machining alloy steel and pre-hardened steel of 35 to 42 HRC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VP-SFT-OH2-M3X0.5
VP-SFT-OH2-M4X0.7
VP-SFT-OH2-M5X0.8
VP-SFT-OH2-M6X1
VP-SFT-OH3-M8X1.25
VP-SFT-OH3-M10X1.5
VP-SFT-OH3-M10X1.25
VP-SFT-OH3-M12X1.5
VP-SFT-OH3-M12X1.25
VP-SFT-OH3-M12X1.75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

17.63 €

1 6 jours M30.546OH21943.5-8319269

17.33 €

1 6 jours M40.752OH22154.9Available8319283

17.66 €

1 6 jours M50.860OH2245.55.6-8319290

18.26 €

1 6 jours M6162OH22967Available8319297

23.17 €

1 6 jours M81.2570OH3376.28.5-8319307

27.47 €

1 6 jours M101.575OH341710.5Available8319317

27.13 €

1 6 jours M101.2575OH341710.5-8319321

34.74 €

1 6 jours M121.582OH3488.512-8319334

34.74 €

1 6 jours M121.2582OH3488.512Available8319337

35.08 €

1 6 jours M121.7582OH3488.512Available8319330

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Acier rapide à poudre
Work material Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Acier trempé et durci (35 à 45 HRC) Tap Type Taraud en spirale Hole type Pour trou borgne
Coating Y/N Disponible Coating Type TiCN

Assistance technique