Série de tarauds en spirale, revêtement V V-SFT

Série de tarauds en spirale, revêtement V V-SFT
  • Remise sur volume
Can be used with a wide range of soft and hard materials. Particularly suitable for high-speed / high-dilution (water-soluble cutting fluid) tapping conditions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V-SFT-OH1-M2X0.4
V-SFT-OH2-M3X0.5
V-SFT-OH2-M4X0.7
V-SFT-OH2-M5X0.8
V-SFT-OH2-M6X1
V-SFT-OH2-M8X1
V-SFT-OH3-M6X1
V-SFT-OH3-M10X1.5
V-SFT-OH3-M10X1.25
V-SFT-OH3-M16X2
V-SFT-OH4-M8X1.25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

28.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

M20.440OH116322.8-8310249

17.63 €

1 6 jours M30.546OH219433.5-8310269

17.33 €

1 Disponible 6 jours M40.752OH221534.9Available8310283

17.66 €

1 Disponible 6 jours M50.860OH2245.535.6Available8310290

18.02 €

1 Disponible 6 jours M6162OH229637Available8310297

29.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

M8170OH2376.238.5-8310311

19.36 €

1 6 jours M6162OH329637Available8310298

27.47 €

1 Disponible 6 jours M101.575OH3417310.5-8310317

27.13 €

1 6 jours M101.2575OH3417310.5-8310321

63.42 €

1 Disponible 6 jours M16295OH35212.5314-8310357

24.27 €

1 Disponible 6 jours M81.2570OH4376.238.5-8310308

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.) Tap Type Taraud en spirale Hole type Pour trou borgne
Coating Y/N Disponible Coating Type Autre Coating Details V coated

Assistance technique