Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EX-SC-SFT-OH2-M8X1 |
EX-SC-SFT-OH3-M12X1.75 |
EX-SC-SFT-OH3-M22X2.5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M8 | 1 | 70 | OH2 | 37 | 6.2 | 3 | 22 | 8320324 | |
22.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | M12 | 1.75 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | 8320432 | |
78.71 € | 1 | 6 jours | M22 | 2.5 | 115 | OH3 | 63 | 17 | 4 | 38 | 8320365 |
Loading...
Screw Types | Métrique | Chamfer threads | 1.5P | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) | Tap Type | Taraud en spirale | Hole type | Pour trou borgne |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles