Série de tarauds en spirale, taraud à synchronisation haute vitesse, longue tige HS-LT-SFT

Série de tarauds en spirale, taraud à synchronisation haute vitesse, longue tige HS-LT-SFT
Exclusively for machines with a full-lead feed mechanism, it is capable of high-speed, high-precision blind-hole tapping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HS-LT-SFT-M3X0.5-100
HS-LT-SFT-M4X0.7-100
HS-LT-SFT-M8X1.25-100
HS-LT-SFT-M10X1.5-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

35.48 €

1 6 jours M30.5100OH31944-8304210

32.98 €

1 6 jours M40.7100OH32165.6-8304213

32.98 €

1 6 jours M81.25100OH437810-8304223

61.22 €

1 6 jours M101.5150OH441812Available8304232

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 3P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Moulage d'acier (SC) / Cuivre (Cu) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.) Tap Type Taraud en spirale Hole type Pour trou borgne
Coating Y/N Disponible Coating Type TiN Number of Grooves 3

Assistance technique