Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MS-DH-SFT-OH1-M2.6X0.45 |
MS-DH-SFT-OH2-M3X0.5 |
MS-DH-SFT-OH2-M3.5X0.6 |
MS-DH-SFT-OH2-M8X1.25 |
MS-DH-SFT-OH2-M10X1.5 |
MS-DH-SFT-OH2-M10X1.25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | M2.6 | 0.45 | 44 | OH1 | 16 | 3 | 2 | 4.5 | - | 19606 | |
9.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M3 | 0.5 | 46 | OH2 | 19 | 4 | 2 | 5 | Available | 19612 | |
8.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | M3.5 | 0.6 | 48 | OH2 | 20 | 4 | 3 | 6 | - | 19614 | |
11.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | M8 | 1.25 | 70 | OH2 | 37 | 6.2 | 3 | 13 | - | 19628 | |
13.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | M10 | 1.5 | 75 | OH2 | 41 | 7 | 3 | 15 | Available | 19632 | |
15.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M10 | 1.25 | 75 | OH2 | 41 | 7 | 3 | 15 | - | 19634 |
Loading...
Screw Types | Métrique | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Moulage d'acier (SC) / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.) | Tap Type | Taraud en spirale | Hole type | Pour trou borgne |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu | Surface Treatment | Oxidizing |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles