Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SR-HT-M5X0.8 |
SR-HT-M6X1 |
SR-HT-M12X1.25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | M5 | 0.8 | 60 | 5.5 | 3 | 22 | 28730 | |
10.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M6 | 1 | 62 | 6 | 3 | 24 | 28731 | |
18.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | M12 | 1.25 | 80 | 8.5 | 4 | 38 | 28734 |
Loading...
Screw Types | Métrique | Chamfer threads | 5P | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Outil de modification / retrait | Hole type | Pour trou traversant / Pour trou borgne | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Non revêtu | Accuracy | -0.06 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles