Série de tarauds à main pour usage général, oxydé H-HT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

H-HT-OH2-1.5P-M16X1.5

Référence pièce
H-HT-OH2-1.5P-M16X1.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

30.64 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Nominal M16 Pitch, Number of Threading(mm) 1.5
Chamfer threads 1.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier allié (SCM)
Tap Type Taraud à main Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne Coating Y/N N/A
Coating Type Non revêtu L(mm) 95 Accuracy OH2
Length under neck(mm) 52 Shank diameter(mm) 12.5 Number of Grooves 4
Thread Length(mm) 32 Surface Treatment Oxidizing Tool No. 79214

Vous vous trouvez sur la page de Série de tarauds à main pour usage général, oxydé H-HT, le numéro d'article est le suivant: H-HT-OH2-1.5P-M16X1.5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H-HT-OH2-1.5P-M16X1.5.

Assistance technique