• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série de tarauds à main, taraud à main en carbure pour acier haute dureté VX-OT

Série de tarauds à main, taraud à main en carbure pour acier haute dureté VX-OT
Ideal for tapping hardened steel (alloy steel, die steel, tool steel, etc.) of 50 HRC or higher

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VX-OT-3P-OH3-M2X0.4
VX-OT-3P-OH3-M2.3X0.4
VX-OT-3P-OH3-M2.5X0.45
VX-OT-3P-OH3-M2.6X0.45
VX-OT-3P-OH3-M3X0.5
VX-OT-3P-OH3-M4X0.7
VX-OT-3P-OH3-M5X0.8
VX-OT-3P-OH3-M6X1
VX-OT-3P-OH3-M8X1.0
VX-OT-3P-OH3-M8X1.25
VX-OT-3P-OH3-M10X1.0
VX-OT-3P-OH3-M10X1.5
VX-OT-3P-OH3-M10X1.25
VX-OT-3P-OH3-M12X1.0
VX-OT-3P-OH3-M12X1.5
VX-OT-3P-OH3-M12X1.75
VX-OT-3P-OH3-M14X1.5
VX-OT-3P-OH3-M16X1.5
VX-OT-3P-OH4-M12X1.25
VX-OT-3P-OH4-M14X2
VX-OT-3P-OH4-M16X2
VX-OT-3P-OH4-M18X1.5
VX-OT-3P-OH4-M18X2.5
VX-OT-3P-OH4-M20X1.5
VX-OT-3P-OH4-M20X2.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Coating Type L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Coating Details Tool No.

85.51 €

1 6 jours M20.4Autre40OH3-3312AvailableV coated8330029

91.22 €

1 6 jours M2.30.4Autre42OH3-3413AvailableV coated8330039

90.22 €

1 6 jours M2.50.45Autre44OH3-3414AvailableV coated8330045

83.15 €

1 6 jours M2.60.45Autre44OH3-3414AvailableV coated8330049

83.75 €

1 6 jours M30.5TiCN46OH3194411Available-8330055

84.71 €

1 6 jours M40.7TiCN52OH3215413Available-8330061

88.17 €

1 6 jours M50.8TiCN60OH3245.5416Available-8330067

102.71 €

1 6 jours M61TiCN62OH3296519--8330073

89.92 €

1 6 jours M81TiCN70OH3-6.2522--8330087

89.92 €

1 6 jours M81.25TiCN70OH3-6.2522--8330085

121.33 €

1 6 jours M101TiCN75OH3-7524--8330101

121.33 €

1 6 jours M101.5TiCN75OH3-7524--8330097

121.33 €

1 6 jours M101.25TiCN75OH3-7524--8330099

156.54 €

1 6 jours M121TiCN82OH3-8.5529--8330121

156.54 €

1 6 jours M121.5TiCN82OH3-8.5529--8330117

156.54 €

1 6 jours M121.75TiCN82OH3-8.5529--8330115

241.04 €

1 6 jours M141.5Autre88OH3-10.5630-V coated8330125

289.79 €

1 6 jours M161.5Autre95OH3-12.5632-V coated8330133

156.54 €

1 6 jours M121.25TiCN82OH4-8.5529--8330119

241.04 €

1 6 jours M142Autre88OH4-10.5430-V coated8330123

289.79 €

1 6 jours M162Autre95OH4-12.5632-V coated8330131

349.38 €

1 6 jours M181.5Autre100OH4-14637-V coated8330141

349.38 €

1 6 jours M182.5Autre100OH4-14637-V coated8330139

405.71 €

1 6 jours M201.5Autre105OH4-15637-V coated8330149

405.71 €

1 6 jours M202.5Autre105OH4-15637-V coated8330147

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 3P Tool Material Type Carbure
Work material Acier à dureté élevée (50-60 HRC) Tap Type Taraud à main Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne
Coating Y/N Disponible

Assistance technique