Série de fraises planétaires, fraise planétaire pour acier avec trou d'huile WXO-ST-PNC

Série de fraises planétaires, fraise planétaire pour acier avec trou d'huile WXO-ST-PNC
Enables efficient chip discharge by discharging cutting fluid from the oil holes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WXO-ST-PNC-4.5-0.75
WXO-ST-PNC-4.5-1
WXO-ST-PNC-6-0.5
WXO-ST-PNC-6-1
WXO-ST-PNC-6-1.25
WXO-ST-PNC-7.5-1
WXO-ST-PNC-7.5-1.5
WXO-ST-PNC-9.5-1.5
WXO-ST-PNC-9.5-1.25
WXO-ST-PNC-9.5-1.75
WXO-ST-PNC-10-0.5
WXO-ST-PNC-10-0.75
WXO-ST-PNC-10-1
WXO-ST-PNC-10-1.5
WXO-ST-PNC-10-2
WXO-ST-PNC-12-1
WXO-ST-PNC-12-1.5
WXO-ST-PNC-12-2
WXO-ST-PNC-16-1.5
WXO-ST-PNC-16-2.5
WXO-ST-PNC-20-1.5
WXO-ST-PNC-20-2
WXO-ST-PNC-20-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Minimum Machining Diameter
(mm)
Outline drawing Tool No.

207.20 €

1 6 jours 0.75604.512.81564618304700

207.20 €

1 6 jours 1604.5131564618304701

165.90 €

1 6 jours 0.565616.5-64828304710

165.90 €

1 6 jours 165617-64828304711

165.90 €

1 6 jours 1.2565617.5-64828304712

199.80 €

1 6 jours 1707.52126841018304721

199.80 €

1 6 jours 1.5707.522.526841018304723

260.10 €

1 6 jours 1.5859.525.5281051218304733

260.10 €

1 6 jours 1.25859.526.3281051218304732

260.10 €

1 6 jours 1.75859.526.3281051218304734

271.40 €

1 6 jours 0.5851028.5-1051428304740

271.40 €

1 6 jours 0.75851029.3-1051428304741

271.40 €

1 6 jours 1851029-1051428304742

271.40 €

1 6 jours 1.5851030-1051428304743

271.40 €

1 6 jours 2851030-1051428304744

392.10 €

1 6 jours 1951233-1251628304752

392.10 €

1 6 jours 1.5951234.5-1251628304753

392.10 €

1 6 jours 2951234-1251628304754

654.70 €

1 6 jours 1.51051642-1652028304773

654.70 €

1 6 jours 2.51051642.5-1652028304775

859.40 €

1 6 jours 1.51202049.5-2062428304783

859.40 €

1 6 jours 21202050-2062428304784

859.40 €

1 6 jours 31202051-2062428304786

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Tool Material Type Carbure Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Acier trempé et durci (35 à 45 HRC) / Moulage d'acier (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Plastique thermodurcissable (bakélite, phénol, etc.) / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)
Tap Type Fraise à fileter Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne Coating Y/N Disponible
Coating Type TiAlN Protrusion Available

Assistance technique