Série de tarauds en pointe pour aluminium, taraud à synchronisation haute vitesse HS-AL-RFT

Série de tarauds en pointe pour aluminium, taraud à synchronisation haute vitesse HS-AL-RFT
  • Remise sur volume
Exclusively for machines with a full-lead feed mechanism, it is capable of high-speed, high-precision female threading of aluminum and aluminum alloy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HS-AL-RFT-M2X0.4
HS-AL-RFT-M2.6X0.45
HS-AL-RFT-M3X0.5
HS-AL-RFT-M4X0.7
HS-AL-RFT-M5X0.8
HS-AL-RFT-M6X1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

23.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

M20.440OH2-3128305002

14.72 €

1 Disponible 6 jours M2.60.4544OH2-3148305008

12.65 €

1 Disponible 6 jours M30.546OH3194118305010

11.81 €

1 Disponible 6 jours M40.752OH3216138305014

12.11 €

1 Disponible 6 jours M50.860OH3246168305018

12.81 €

1 Disponible 6 jours M6162OH3296198305022

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 6P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Cuivre (Cu) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) Tap Type Taraud en pointe Hole type Pour trou traversant
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu Number of Grooves 2

Assistance technique