• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série de tarauds en pointe, taraud à synchronisation haute vitesse HS-RFT

Série de tarauds en pointe, taraud à synchronisation haute vitesse HS-RFT
  • Remise sur volume
Exclusively for machines with a full-lead feed mechanism, it is capable of high-speed, high-precision through-hole tapping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HS-RFT-OH3-M3X0.5
HS-RFT-OH3-M4X0.7
HS-RFT-OH3-M5X0.8
HS-RFT-OH3-M6X1
HS-RFT-OH4-M8X1.25
HS-RFT-OH4-M10X1.5
HS-RFT-OH4-M10X1.25
HS-RFT-OH4-M12X1.5
HS-RFT-OH4-M12X1.25
HS-RFT-OH4-M12X1.75
HS-RFT-OH4-M14X1.5
HS-RFT-OH5-M14X2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

30.20 €

1 Disponible 6 jours M30.546OH31941120710

30.80 €

1 Disponible 6 jours M40.752OH32161320714

33.30 €

1 Disponible 6 jours M50.860OH32461620718

34.90 €

1 Disponible 6 jours M6162OH32961920722

45.60 €

1 6 jours M81.2570OH43782220728

52.70 €

1 Disponible 6 jours M101.575OH44182420734

34.74 €

1 Disponible 6 jours M101.2575OH44182420736

42.66 €

1 Disponible 6 jours M121.582OH448102920742

42.66 €

1 Disponible 6 jours M121.2582OH448102920745

64.70 €

1 Disponible 6 jours M121.7582OH448102920739

53.67 €

1 Disponible 6 jours M141.588OH448123020751

53.67 €

1 Disponible 6 jours M14288OH548123020749

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 6P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Acier trempé et durci (35 à 45 HRC) / Moulage d'acier (SC) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.) Tap Type Taraud en pointe Hole type Pour trou traversant
Coating Y/N Disponible Coating Type TiN Number of Grooves 3
Protrusion Available

Assistance technique