Référence fabricant: CU-POT-M3X0.5
Marque: OSG
Prix: 17.12 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CU-POT-M3X0.5
Référence pièce
|
---|
CU-POT-M3X0.5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
17.12 € | 1 | Disponible | 6 jours |
Loading...
Screw Types | Métrique | Nominal | M3 | Pitch, Number of Threading(mm) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Chamfer threads | 5P | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel | Work material | Acier inoxydable (JIS-SUS) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) |
Tap Type | Taraud en pointe | Hole type | Pour trou traversant | Coating Y/N | Disponible |
Coating Type | CrN | L(mm) | 46 | Accuracy | OH2 |
Length under neck(mm) | 19 | Shank diameter(mm) | 4 | Number of Grooves | 3 |
Thread Length(mm) | 11 | Tool No. | 28860 |
Vous vous trouvez sur la page de Série de tarauds en pointe pour cuivre CU-POT, le numéro d'article est le suivant: CU-POT-M3X0.5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CU-POT-M3X0.5.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles