Série de tarauds coniques pour tuyaux, revêtement TiN, vis courte TIN-S-TPT

Série de tarauds coniques pour tuyaux, revêtement TiN, vis courte TIN-S-TPT
  • Remise sur volume
TiN coating excellent in welding resistance and abrasion resistance is applied

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TIN-S-TPT-1/2-14
TIN-S-TPT-1/4-19
TIN-S-TPT-1/8-28
TIN-S-TPT-1-11
TIN-S-TPT-3/4-14
TIN-S-TPT-3/8-19
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

96.96 €

1 6 jours R1/21480182723474

46.50 €

1 Disponible 6 jours R1/419621119.523472

31.88 €

1 Disponible 6 jours R1/82855816.523471

313.62 €

1 6 jours R11195263523478

163.04 €

1 6 jours R3/41485232923476

72.70 €

1 Disponible 6 jours R3/81965142123473

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Taraud pour tuyau Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Acier trempé et durci (35 à 45 HRC) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) Tap Type Taraud pour tuyaux Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne
Coating Y/N Disponible Coating Type TiN Accuracy JIS2
Number of Grooves 4 Protrusion Available

Assistance technique