• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série de tarauds coniques pour tuyaux, revêtement V, carbure cémenté (pour acier haute dureté) VX-TPT

Série de tarauds coniques pour tuyaux, revêtement V, carbure cémenté (pour acier haute dureté) VX-TPT
Excellent for hardened steel (alloy steel, die steel, tool steel, etc.) of 50 HRC to 60 HRC or higher

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VX-TPT-1/2-14
VX-TPT-1/4-19
VX-TPT-1/8-28
VX-TPT-3/8-19
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Tool No.

369.42 €

1 6 jours R1/21487186358330695

241.04 €

1 6 jours R1/41967115288330693

168.46 €

1 6 jours R1/8285985198330692

271.92 €

1 6 jours R3/81975146288330694

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Taraud pour tuyau Chamfer threads 3P Tool Material Type Carbure
Work material Acier à dureté élevée (50-60 HRC) Tap Type Taraud pour tuyaux Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne
Coating Y/N Disponible Coating Type TiCN Accuracy JIS2

Assistance technique