Série de tarauds coniques pour tuyaux, pour aluminium V-AL-TPT

Série de tarauds coniques pour tuyaux, pour aluminium V-AL-TPT
  • Remise sur volume
Ideal for machining tapered female screws in aluminum alloy pipe, where the internal threading has a tendency to gouge

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V-AL-TPT-1/2-14
V-AL-TPT-1/4-19
V-AL-TPT-1/8-28
V-AL-TPT-1-11
V-AL-TPT-3/4-14
V-AL-TPT-3/8-19
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

89.52 €

1 Disponible 6 jours R1/2148018358313704

37.25 €

1 Disponible 6 jours R1/4196211288313702

27.23 €

1 Disponible 6 jours R1/828558198313701

251.33 €

1 6 jours R1119526458313708

132.17 €

1 6 jours R3/4148523358313706

58.18 €

1 Disponible 6 jours R3/8196514288313703

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Taraud pour tuyau Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Cuivre (Cu) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) Tap Type Taraud pour tuyaux Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne
Coating Y/N Disponible Coating Type TiCN Accuracy JIS2
Number of Grooves 4

Assistance technique