Série de tarauds coniques pour tuyaux, type à chevauchement, filetage court EX-S-IRT

Série de tarauds coniques pour tuyaux, type à chevauchement, filetage court EX-S-IRT
  • Remise sur volume
It is suitable for hard-to-cut materials, such as stainless steel and heat-resistant alloys, which have a hardened layer on the surface and cause welding easily.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EX-S-IRT-1/2-14
EX-S-IRT-1/4-19
EX-S-IRT-1/8-28
EX-S-IRT-1-11
EX-S-IRT-3/4-14
EX-S-IRT-3/8-19
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

100.61 €

1 Disponible 6 jours R1/21480182723814

41.93 €

1 6 jours R1/419621119.523812

29.40 €

1 15 jours R1/82855816.523811

256.05 €

1 6 jours R11195263523818

137.02 €

1 6 jours R3/41485232923816

65.12 €

1 6 jours R3/81965142123813

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Taraud pour tuyau Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Carbure
Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Fonte (FC) Tap Type Taraud pour tuyaux Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu Accuracy JIS2
Number of Grooves 5 Surface Treatment Oxidizing Protrusion Available

Assistance technique