Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EX-SUS-S-TPT-1/2-14 |
EX-SUS-S-TPT-1/4-19 |
EX-SUS-S-TPT-1/8-28 |
EX-SUS-S-TPT-1-11 |
EX-SUS-S-TPT-3/4-14 |
EX-SUS-S-TPT-3/8-19 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.92 € | 1 | 6 jours | R1/2 | 14 | 80 | 18 | 27 | 23994 | ||
35.58 € | 1 | 6 jours | R1/4 | 19 | 62 | 11 | 19.5 | 23992 | ||
25.37 € | 1 | 6 jours | R1/8 | 28 | 55 | 8 | 16.5 | 23991 | ||
225.52 € | 1 | 6 jours | R1 | 11 | 95 | 26 | 35 | 23998 | ||
122.02 € | 1 | 6 jours | R3/4 | 14 | 85 | 23 | 29 | 23996 | ||
57.11 € | 1 | 6 jours | R3/8 | 19 | 65 | 14 | 21 | 23993 |
Loading...
Screw Types | Taraud pour tuyau | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Carbure |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acier inoxydable (JIS-SUS) / Cuivre (Cu) / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.) | Tap Type | Taraud pour tuyaux | Hole type | Pour trou traversant / Pour trou borgne |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu | Accuracy | JIS2 |
Number of Grooves | 4 | Surface Treatment | Oxidizing | Protrusion | Available |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Shank diameter(mm)
Thread Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles