Série de tarauds coniques pour tuyaux, taraud en spirale SFT-TPT

Série de tarauds coniques pour tuyaux, taraud en spirale SFT-TPT
Used to process tapered female pipe threads, suitable for blind holes or processing conditions where scraping occurs easily.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SFT-TPT-PT-1/2-14
SFT-TPT-PT-1/4-19
SFT-TPT-PT-1/8-28
SFT-TPT-PT-1-11
SFT-TPT-PT-3/4-14
SFT-TPT-PT-3/8-19
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Tool No.

81.11 €

1 6 jours R1/214801843513753

33.78 €

1 6 jours R1/419621142813751

24.17 €

1 6 jours R1/82855831913750

204.52 €

1 6 jours R111952644513757

112.50 €

1 6 jours R3/414852343513755

53.91 €

1 6 jours R3/819651442813752

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Taraud pour tuyau Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Acier rapide
Work material Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Moulage d'acier (SC) / Alliage de magnésium (MC) Tap Type Taraud pour tuyaux Hole type Pour trou borgne
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu Accuracy JIS2
Protrusion Available

Assistance technique