Série de tarauds coniques pour tuyaux, taraud en spirale, longue tige LT-SFT-TPT

Série de tarauds coniques pour tuyaux, taraud en spirale, longue tige LT-SFT-TPT
Used to process tapered female pipe threads, suitable for blind holes or processing conditions where scraping occurs easily.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LT-SFT-TPT-1/2-14X150
LT-SFT-TPT-1/4-19X100
LT-SFT-TPT-1/4-19X150
LT-SFT-TPT-1/8-28X100
LT-SFT-TPT-1/8-28X150
LT-SFT-TPT-3/8-19X100
LT-SFT-TPT-3/8-19X150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Tool No.

107.02 €

1 6 jours R1/214150184358309719

46.00 €

1 6 jours R1/419100114288309708

67.29 €

1 6 jours R1/419150114288309710

40.55 €

1 6 jours R1/82810083198309704

64.29 €

1 6 jours R1/82815083198309706

72.10 €

1 6 jours R3/819100144288309713

89.55 €

1 6 jours R3/819150144288309715

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Taraud pour tuyau Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Acier rapide
Work material Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Moulage d'acier (SC) / Alliage de magnésium (MC) Tap Type Taraud pour tuyaux Hole type Pour trou borgne
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu Accuracy JIS2
Protrusion Available

Assistance technique