Série de tarauds coniques pour tuyaux, usage général, vis courte S-TPT

Série de tarauds coniques pour tuyaux, usage général, vis courte S-TPT
  • Remise sur volume
Used to process tapered female pipe threads. Short threading type used for tapping short thread lengths such as those for elbows and tees

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S-TPT-RT-1-1/2-11
S-TPT-RT-1-1/4-11
S-TPT-RT-1/2-14
S-TPT-RT-1/4-19
S-TPT-RT-1/8-28
S-TPT-RT-1-11
S-TPT-RT-1/16-28
S-TPT-RT-2-1/2-11
S-TPT-RT-2-11
S-TPT-RT-3/4-14
S-TPT-RT-3/8-19
S-TPT-RT-3-11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Tool No.

360.00 €

1 6 jours R1"1/21111038638.523652

255.00 €

1 6 jours R1"1/41110532637.523650

65.83 €

1 6 jours R1/214801842723644

26.60 €

1 6 jours R1/4196211419.523642

19.77 €

1 Disponible 6 jours R1/828558416.523641

166.50 €

1 6 jours R111952643523648

29.18 €

1 6 jours R1/1628558416.523640

960.00 €

1 6 jours R2"1/2111455584723655

570.00 €

1 6 jours R21112046642.523654

90.00 €

1 6 jours R3/414852342923646

42.79 €

1 6 jours R3/819651442123643

1,485.00 €

1 6 jours R3111556584723656

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Taraud pour tuyau Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Acier rapide
Work material Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Moulage d'acier (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) Tap Type Taraud pour tuyaux Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu Accuracy JIS2

Assistance technique