• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série de tarauds coniques pour tuyaux, pour matériaux difficiles à usiner CPM-TPT

Série de tarauds coniques pour tuyaux, pour matériaux difficiles à usiner CPM-TPT
  • Remise sur volume
The work material is ideal for female threading of high carbon steel, tool steel, forged alloy steel or tempered material with hardness of about 20 to 45 HRC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPM-TPT-1/2-14
CPM-TPT-1/4-19
CPM-TPT-1/8-28
CPM-TPT-1-11
CPM-TPT-3/4-14
CPM-TPT-3/8-19
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

94.25 €

1 6 jours R1/2148018358309105

42.59 €

1 Disponible 6 jours R1/4196211288309103

29.98 €

1 6 jours R1/828558198309102

264.88 €

1 6 jours R1119526458309108

140.83 €

1 6 jours R3/4148523358309106

68.23 €

1 Disponible 6 jours R3/8196514288309104

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Taraud pour tuyau Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Acier rapide à poudre
Work material Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Acier trempé et durci (35 à 45 HRC) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.) / Alliage à base de nickel (Inconel, etc.) Tap Type Taraud pour tuyaux Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu Accuracy JIS2
Number of Grooves 4

Assistance technique