Référence fabricant: NRT-SPT-3/8-19
Marque: OSG
Prix: 55.97 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NRT-SPT-3/8-19
Référence pièce
|
---|
NRT-SPT-3/8-19 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
55.97 € | 1 | Disponible | 6 jours |
Loading...
Screw Types | Parallèle pour tuyaux | Nominal | PF3/8 | Pitch, Number of Threading(mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Acier rapide | Work material | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Cuivre (Cu) |
Tap Type | Taraud pour tuyaux | Hole type | Pour trou traversant / Pour trou borgne | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Non revêtu | L(mm) | 65 | Accuracy | RH7 |
Shank diameter(mm) | 14 | Thread Length(mm) | 17 | Surface Treatment | Oxidizing |
Tool No. | 13693 |
Vous vous trouvez sur la page de Série de tarauds parallèles pour tuyaux, nouveau taraud à bout hémisphérique NRT-SPT, le numéro d'article est le suivant: NRT-SPT-3/8-19.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NRT-SPT-3/8-19.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles