Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
H-SPT-1/2-14-4P |
H-SPT-1/8-28-1.5P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | G1/2 | 14 | 4P | 80 | 18 | 35 | 8307744 | |
19.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | G1/8 | 28 | 1.5P | 55 | 8 | 19 | 8307761 |
Loading...
Screw Types | Parallèle pour tuyaux | Tool Material Type | Acier rapide | Work material | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Moulage d'acier (SC) / Cuivre (Cu) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Taraud pour tuyaux | Hole type | Pour trou traversant / Pour trou borgne | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Non revêtu | Accuracy | JIS2 | Number of Grooves | 4 |
Surface Treatment | Oxidizing |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
L(mm)
Shank diameter(mm)
Thread Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles