Série de tarauds sans rainure, taraud à synchronisation haute vitesse pour aluminium HS-AL-NRT

Série de tarauds sans rainure, taraud à synchronisation haute vitesse pour aluminium HS-AL-NRT
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: HS-AL-NRT-B-RH6-M4X0.7

Marque: OSG

Prix: 13.52

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HS-AL-NRT-B-RH6-M4X0.7

Référence pièce
HS-AL-NRT-B-RH6-M4X0.7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.52 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Nominal M4 Pitch, Number of Threading(mm) 0.7
Chamfer threads 2P Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)
Tap Type Taraud à bout hémisphérique Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne Coating Y/N N/A
Coating Type Non revêtu L(mm) 52 Accuracy RH6
Length under neck(mm) 21 Shank diameter(mm) 6 Thread Length(mm) 7
Tool No. 8305364

Vous vous trouvez sur la page de Série de tarauds sans rainure, taraud à synchronisation haute vitesse pour aluminium HS-AL-NRT, le numéro d'article est le suivant: HS-AL-NRT-B-RH6-M4X0.7.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HS-AL-NRT-B-RH6-M4X0.7.

Assistance technique