Référence fabricant: US-AL-NRT-B-RH5-M3X0.5
Marque: OSG
Prix: 19.52 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
US-AL-NRT-B-RH5-M3X0.5
Screw Types | Métrique | Nominal | M3 | Pitch, Number of Threading(mm) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Chamfer threads | 2P | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel | Work material | Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) |
Tap Type | Taraud à bout hémisphérique | Hole type | Pour trou traversant / Pour trou borgne | Coating Y/N | Disponible |
Coating Type | TiCN | L(mm) | 46 | Accuracy | RH5 |
Length under neck(mm) | 19 | Shank diameter(mm) | 4 | Thread Length(mm) | 5 |
Tool No. | 8312203 |
Vous vous trouvez sur la page de Série de tarauds sans rainure, taraud haute synchronisation US-AL-NRT, le numéro d'article est le suivant: US-AL-NRT-B-RH5-M3X0.5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article US-AL-NRT-B-RH5-M3X0.5.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles