Série de tarauds sans rainure pour acier NRT

Série de tarauds sans rainure pour acier NRT
  • Remise sur volume
Molds screws by plastic distortion, suitable for low carbon steel, low carbon alloy steel, stainless steel, etc. with large elongation. Cutting chips are not expelled so it is especially good for blind holes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NRT-RH4-B-M5X0.8
NRT-RH4-P-M1.2X0.25
NRT-RH4-P-M1.6X0.35
NRT-RH5-P-M2.6X0.45
NRT-RH6-B-M2.6X0.45
NRT-RH6-P-M5X0.8
NRT-RH7-P-M10X1.5
NRT-RH7-P-M10X1.25
NRT-RH9-P-M5X0.8
NRT-RH9-P-M6X1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

10.81 €

1 Disponible 6 jours M50.82P60RH4225.511-12441

14.56 €

1 6 jours M1.20.254P32RH4-38Available21102

14.22 €

1 Disponible 6 jours M1.60.354P36RH4-310Available21114

10.08 €

1 6 jours M2.60.454P44RH5-314Available21182

10.08 €

1 6 jours M2.60.452P44RH6-314-21185

10.49 €

1 6 jours M50.84P60RH6225.511Available12444

19.56 €

1 6 jours M101.54P75RH7-719-12508

19.56 €

1 6 jours M101.254P75RH7-719-12522

10.81 €

1 Disponible 6 jours M50.84P60RH9225.511Available12448

13.34 €

1 Jour même

Stock

M614P62RH924612Available12460

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Tool Material Type Acier rapide Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Cuivre (Cu)
Tap Type Taraud à bout hémisphérique Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne Coating Y/N N/A
Coating Type Non revêtu Surface Treatment Oxidizing

Assistance technique