Référence fabricant: TPT-NPT-1/8-27
Marque: OSG
Prix: 33.56 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TPT-NPT-1/8-27
Screw Types | Taraud pour tuyau | Nominal | NPT1/8 | Pitch, Number of Threading(mm) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Acier rapide | Work material | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Moulage d'acier (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) |
Tap Type | Taraud pour tuyaux | Hole type | Pour trou traversant / Pour trou borgne | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Non revêtu | L(mm) | 55 | Accuracy | ANSI G |
Shank diameter(mm) | 8 | Number of Grooves | 4 | Thread Length(mm) | 19 |
Tool No. | 23672 |
Vous vous trouvez sur la page de Série de tarauds coniques pour tuyaux américains, usage général (NPT) TPT, le numéro d'article est le suivant: TPT-NPT-1/8-27.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TPT-NPT-1/8-27.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles