Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck diameter φd1 (mm) | Shank Taper Angle Bta (°) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.56 € | 1 | 6 jours | 0.1 | 0.1 | 4 | 45 | 0.3 | 0.088 | 11° | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.45 | ||
147.95 € | 1 | 8 jours | 0.1 | 0.1 | 4 | 45 | 0.5 | 0.088 | 11° | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | ||
105.08 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 0.5 | 0.18 | 16° | 0.65 | 0.7 | 0.74 | 0.78 | 0.85 | ||
114.10 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 1 | 0.18 | 16° | 1.18 | 1.25 | 1.31 | 1.36 | 1.45 | ||
137.26 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 1.5 | 0.18 | 16° | 1.67 | 1.76 | 1.84 | 1.9 | 2.01 | ||
90.94 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.4 | 4 | 45 | 1 | 0.28 | 16° | 1.22 | 1.3 | 1.37 | 1.43 | 1.55 | ||
90.94 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.4 | 4 | 45 | 1.5 | 0.28 | 16° | 1.71 | 1.82 | 1.91 | 1.98 | 2.12 | ||
114.10 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.4 | 4 | 45 | 2 | 0.28 | 16° | 2.24 | 2.36 | 2.46 | 2.55 | 2.7 | ||
117.96 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.4 | 4 | 45 | 2.5 | 0.28 | 16° | 2.27 | 2.91 | 3.02 | 3.11 | 3.27 | ||
117.96 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.4 | 4 | 45 | 3 | 0.28 | 16° | 3.3 | 3.45 | 3.56 | 3.66 | 3.83 | ||
118.78 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.4 | 4 | 45 | 4 | 0.28 | 16° | 4.35 | 4.51 | 4.64 | 4.75 | 4.94 | ||
149.49 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.4 | 4 | 45 | 6 | 0.28 | 16° | 6.43 | 6.63 | 6.78 | 6.91 | 7.12 | ||
158.28 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.4 | 4 | 45 | 9 | 0.28 | 16° | 9.53 | 9.76 | 9.94 | 10.09 | 10.32 | ||
66.92 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 1.5 | 0.38 | 16° | 1.77 | 1.91 | 2.03 | 2.13 | 2.31 | ||
66.92 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 2 | 0.38 | 16° | 2.31 | 2.47 | 2.6 | 2.71 | 2.91 | ||
66.92 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 2.5 | 0.38 | 16° | 2.85 | 3.02 | 3.16 | 3.28 | 3.49 | ||
66.92 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 3 | 0.38 | 16° | 3.38 | 3.57 | 3.72 | 3.85 | 4.07 | ||
66.92 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 3.5 | 0.38 | 16° | 3.91 | 4.11 | 4.27 | 4.41 | 4.64 | ||
66.92 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 4 | 0.38 | 16° | 4.44 | 4.65 | 4.82 | 4.96 | 5.21 | ||
66.92 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 5 | 0.38 | 16° | 5.49 | 5.73 | 5.91 | 6.06 | 6.33 | ||
145.85 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 8 | 0.38 | 16° | 8.63 | 8.91 | 9.13 | 9.31 | 9.62 | ||
158.28 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 12 | 0.38 | 16° | 12.77 | 13.1 | 13.36 | 13.57 | 13.91 | ||
55.27 € | 1 |
Jour même
Stock | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 1.5 | 0.48 | 16° | 1.83 | 1.99 | 2.13 | 2.25 | 2.48 | ||
48.05 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 2 | 0.48 | 16° | 2.37 | 2.56 | 2.71 | 2.85 | 3.09 | ||
55.27 € | 1 |
Jour même
Stock | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 2.5 | 0.48 | 16° | 2.92 | 3.12 | 3.29 | 3.43 | 3.69 | ||
48.05 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 3 | 0.48 | 16° | 3.45 | 3.68 | 3.85 | 4.01 | 4.28 | ||
48.05 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 4 | 0.48 | 16° | 4.52 | 4.77 | 4.97 | 5.14 | 5.44 | ||
48.05 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 5 | 0.48 | 16° | 5.58 | 5.86 | 6.08 | 6.26 | 6.58 | ||
48.05 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 6 | 0.48 | 16° | 6.64 | 6.94 | 7.17 | 7.37 | 7.71 | ||
80.22 € | 1 | 8 jours | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 8 | 0.48 | 16° | 8.74 | 9.07 | 9.33 | 9.56 | 9.93 | ||
80.22 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.7 | 4 | 50 | 10 | 0.48 | 16° | 10.82 | 11.19 | 11.48 | 11.72 | 12.12 | ||
101.47 € | 1 | 8 jours | 0.5 | 0.7 | 4 | 50 | 15 | 0.48 | 16° | 16 | 16.44 | 16.78 | 17.05 | 17.5 | ||
48.05 € | 1 | 6 jours | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 2 | 0.58 | 16° | 2.39 | 2.62 | 2.8 | 2.96 | 3.24 | ||
48.05 € | 1 | 6 jours | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 3 | 0.58 | 16° | 3.49 | 3.75 | 3.96 | 4.14 | 4.32 | ||
48.05 € | 1 | 6 jours | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 4 | 0.58 | 16° | 4.57 | 4.86 | 5.09 | 5.29 | 5.69 | ||
48.05 € | 1 | 12 jours | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 5 | 0.58 | 16° | 5.64 | 5.96 | 6.21 | 6.43 | 6.92 | ||
48.05 € | 1 | 6 jours | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 6 | 0.58 | 16° | 6.7 | 7.05 | 7.32 | 7.57 | 8.14 | ||
60.40 € | 1 | 6 jours | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 7 | 0.58 | 16° | 7.76 | 8.13 | 8.42 | 8.71 | 9.36 | ||
80.22 € | 1 | 6 jours | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 8 | 0.58 | 16° | 8.81 | 9.2 | 9.52 | 9.85 | 10.59 | ||
99.96 € | 1 | 6 jours | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 10 | 0.58 | 16° | 10.91 | 11.34 | 11.72 | 12.13 | 13.04 | ||
113.26 € | 1 | 6 jours | 0.6 | 0.9 | 4 | 50 | 12 | 0.58 | 16° | 13 | 13.47 | 13.92 | 14.4 | 15.48 | ||
138.12 € | 1 | 6 jours | 0.6 | 0.9 | 4 | 50 | 18 | 0.58 | 16° | 19.23 | 19.85 | 20.52 | 21.24 | 22.82 | ||
48.05 € | 1 | 6 jours | 0.7 | 1 | 4 | 45 | 2 | 0.68 | 16° | 2.39 | 2.62 | 2.8 | 2.96 | 3.24 | ||
48.05 € | 1 | 6 jours | 0.7 | 1 | 4 | 45 | 4 | 0.68 | 16° | 4.57 | 4.86 | 5.09 | 5.29 | 5.69 | ||
48.05 € | 1 | 6 jours | 0.7 | 1 | 4 | 45 | 6 | 0.68 | 16° | 6.7 | 7.05 | 7.32 | 7.57 | 8.14 | ||
69.94 € | 1 | 6 jours | 0.7 | 1 | 4 | 45 | 8 | 0.68 | 16° | 8.81 | 9.2 | 9.52 | 9.85 | 10.59 | ||
80.22 € | 1 | 6 jours | 0.7 | 1 | 4 | 50 | 10 | 0.68 | 16° | 10.91 | 11.34 | 11.72 | 12.13 | 13.04 | ||
54.04 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 1.2 | 4 | 45 | 3 | 0.78 | 16° | 3.49 | 3.75 | 3.96 | 4.14 | 4.32 | ||
54.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 1.2 | 4 | 45 | 4 | 0.78 | 16° | 4.57 | 4.86 | 5.09 | 5.29 | 5.69 | |
54.04 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 1.2 | 4 | 45 | 5 | 0.78 | 16° | 5.64 | 5.96 | 6.21 | 6.43 | 6.92 | ||
54.04 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 1.2 | 4 | 45 | 6 | 0.78 | 16° | 6.7 | 7.05 | 7.32 | 7.57 | 8.14 | ||
54.04 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 1.2 | 4 | 45 | 8 | 0.78 | 16° | 8.81 | 9.2 | 9.52 | 9.85 | 10.59 | ||
80.22 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 1.2 | 4 | 50 | 10 | 0.78 | 16° | 10.91 | 11.34 | 11.72 | 12.13 | 13.04 | ||
90.10 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 1.2 | 4 | 50 | 12 | 0.78 | 16° | 13 | 13.47 | 13.92 | 14.4 | 15.48 | ||
113.26 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 1.2 | 4 | 50 | 16 | 0.78 | 16° | 17.16 | 17.73 | 18.32 | 18.96 | 20.38 | ||
131.49 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 1.2 | 4 | 60 | 24 | 0.78 | 16° | 25.42 | 26.24 | 27.13 | 28.07 | 30.17 | ||
50.20 € | 1 | 6 jours | 0.9 | 1.3 | 4 | 45 | 4 | 0.88 | 16° | 4.57 | 4.86 | 5.09 | 5.29 | 5.69 | ||
54.04 € | 1 | 8 jours | 0.9 | 1.3 | 4 | 45 | 6 | 0.88 | 16° | 6.7 | 7.05 | 7.32 | 7.57 | 8.14 | ||
54.04 € | 1 | 6 jours | 0.9 | 1.3 | 4 | 45 | 8 | 0.88 | 16° | 8.81 | 9.2 | 9.52 | 9.85 | 10.59 | ||
54.04 € | 1 | 6 jours | 0.9 | 1.3 | 4 | 45 | 10 | 0.88 | 16° | 10.91 | 11.34 | 11.72 | 12.13 | 13.04 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Titane / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré à col long |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone Group) | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.015 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles